台达ADT系列AC-DC桌上型转接器推出3款新机种,符合DoELevel VI等级及CoC Tier 2能源效率要求。产品功能包括低于0.15W的极低空载功耗、-10°C至+60°C的大范围运行温度,以及高达+40°C的全功率运行温度。

120W 150W AC-DC桌上型转接器
2026/08
2021/06
DET
台达ADT系列AC-DC桌上型转接器推出3款新机种,符合DoELevel VI等级及CoC Tier 2能源效率要求。产品功能包括低于0.15W的极低空载功耗、-10°C至+60°C的大范围运行温度,以及高达+40°C的全功率运行温度。

120W 150W AC-DC桌上型转接器