位于北爱尔兰阿马的阿马天文台及天文馆科技一直是游客体验的核心。阿马天文馆是全世界第一个将影像投射至其圆顶上的天文馆。阿马天文馆向来乐于采用开创性科技,运用Vivitek最新型数字投影机及解决方案创造身历其境的游客体验。
Vivitek打造极佳体验
三台Vivitek DU8090投影机为绝佳的游客体验贡献良多。DU8090Z采用无灯及环保设计,具有WUXGA 分辨率、8000 ANSI流明亮度及 10000:1对比度,可投影出清晰明亮的画面。传奇般的可靠性使它们非常适合这个环境,投影显示出空间、宇宙、行星、富教育性的简报,甚至摄影机拍摄到的实时影像都能投射出来。
现场还有一台Vivitek DU8190Z投影机。使用 DLP®技术及BrilliantColor™传递出生动、丰富的影像质量,10000 ANSI流明亮度、WUXGA分辨率、10000:1对比度使投影效果清晰明亮。同时,其长效雷射光源可在长达20,000小时的运作中,使亮度水平及色彩性能保持稳定。阿马天文台及天文馆信息及通讯科技(ICT)经理Ciaran Magee表示:“阿马天文台及天文馆是否能够成功传达太空带给人类的刺激和兴奋感非常关键,我们依赖科技实现此目标,而Vivitek有助于创造沉浸式环境。 ”灵活且易用的NovoDS 满足所有需求
NovoDS Cloud是Vivitek简单、容易使用的数字解决方案,它可简易地远程更新内容。NovoDS解决方案以矩阵形式排列,其中一个位于咖啡馆,告知游客当天的特价信息与所有优惠。有了NovoDS之后,数字标示内容可以在完全可量身订做的配置中纳入文字、照片、声音、影像及网络内容,且适用于各种环境。“我们非常满意Vivitek的性能、可靠度和价值。凭借其先进的功能,这些解决方案是对未来的投资,将在接下来的数年间,在娱乐游客方面发挥关键作用。”Ciaran补充道。Vivitek整合解决方案帮助游客深入探索宇宙奇观,沉浸在宇宙的奥秘中。

Vivitek解决方案传递出生动、丰富的影像质量,打造绝佳的游客体验

三台Vivitek DU8090投影机提供良好且灵活的游客体验