国际云端及主机代管服务提供商Linxdatacenter需要升级其位于圣彼得堡的数据中心。由于该地区经常发生电压变化和电源故障,因此,将可用性与可靠性发挥到极致是关键。除了满足传统需求,新的UPS须兼容与整合与现有数据中心系统,并且能扩充模块化。数据中心最后安装了四个台达Modulon DPH系列500kVA UPS 系统。这些新型模块化UPS单元的机架功率密度领先全球,特别适合大型数据中心的关键任务应用。
模块化UPS为额外容量提供可扩充性选择,有效管理电源容量。DPH 500kVA系统在一般模式下可高达96.5%转换效率,在ECO模式下高达99%效率,大幅降低能源成本。低机架高度需求与高功率密度相互结合,使DPH 500kVA占用的空间显著减少,增加了可用面积,同样功率所需的空间减少了50%。该UPS系列的架构还允许对单一模块进行热插入。与传统UPS相比,上述设备上线速度更快,服务周期也有长足进步。 就营运成本而言,UPS系统在监控、管理、维护方面特别简单。
资通讯电源方案事业部业务经理Vladislav Solotskiy:“在大规模数据中心计划中,我们的客户都能受惠于台达的技术、专家建议、高性能产品及一流的服务与安装,双方都能取得丰硕成果。”