台湾微软技术中心(Microsoft Technology Center, MTC)位于台北信义区精华地段,也站在全球信息科技最前沿。台达为台湾微软打造的简报中心电视墙由多个LED模块拚接而成,总显示面积为7.296mx1.368m,可全屏显示,亦可切割为3个16:9画面,每个显示画面均为Full HD分辨率。搭配LED屏幕控制器、矩阵器、播放服务器、操控面板等硬件,以及台达提供的软件平台,可支持各种不同讯号输入来源,进行多媒体简报。
台湾微软简报中心多媒体电视墙采用台达小间距LED P1.2显示屏模块拚接而成,具有低功耗、高寿命、零拼缝、体积轻薄等优势,经济节能并拥有超高分辨率,为新主流显示技术,适合大型会议中心、博物馆、演播室、电影院、军事、公共安全监控、交通等用途。突破性的设计亮点包括:
.领先业界的100%无风扇设计:以高效散热技术达成无风扇设计,干净清爽无噪音,特别适合长时间使用且需专注的工作环境。
.独特的隐藏式接线设计:线路可隐藏且整齐平贴于机壳,兼具美观且充分利用机体空间,以确保整屏的平整度,并可让机身厚度变薄,使室内可使用空间加大。加上隐藏式手把设计,不易积灰尘,符合人体工学,且方便安装。
.100%前安装、前维护:所有零件皆可从前方拆件,维修工具吸住模块水平拉出,三秒可卸下,维修方便,屏体厚度小且无需维护通道,可最大化空间效益,且可降低装修成本。
.消鬼影设计:针对PCB设计增加放电回路设计,不仅可保护LED,防止反向偏压及漏电,还可以解决鬼影 (Ghost)、毛毛虫 (Strip) 和十字线 (Cross line) 的问题。
台湾微软专家技术部暨微软新创加速器总经理胡德民表示,之所以找台达合作电视墙项目,源于之前台达导入智慧工厂产线时,微软提供技术协助,合作过程中发现台达对质量的要求不容毫厘之差,因此对台达产品有信心。而台达承揽台湾微软简报中心电视墙项目,从事前的规划与测量,到施工过程之严谨,都令人印象深刻。

台达打造微软多媒体LED电视墙 看见质量也看见价值