农业是非洲许多地区最大的经济活动,也是重要的收入来源。 然而由于气候变迁,许多地区的降雨更加不规律,且雨量不断减少。 南非的一个酪农牧场需要抽水系统从井中汲取地下水,并需确保农场之供水可靠且具成本效益。兴建计划中包括两个不同高度的水库,将水从较低的水库输送到较高的水库。 高度差使洒水系统在白天利用重力运作,使其特别有效率。本项目计划的关键需求是高效率及低耗能,且稳定易于维护。经过深入的规划和咨询,农场选择台达自动化产品,台达功能强大且经济实惠的多样化解决方案组合吸引了该公司。
量身订制的帮浦 实现水资源高效率使用
台达产品经理 Martien Heesterbeek 解释:"在此项目中,要为每个帮浦量身订制使其相互协调,将可用水之效能优化,我们的 DVP 系列 PLC 非常适合这一点,因其能确保与 CP 马达驱动器的快速通讯,能可靠地控制灌溉系统。"
五个低耗能的 Delta CP2000 变频器驱动六个地下井帮浦,并确保将汲取至地面的水转移到高度更高的水箱。 CP 系列具有回馈功能的 PID 控制器,可以监测与校正水箱及钻孔中的水位。透过交替使用不同帮浦并持续监测流量,如果钻孔水位低于使用者设定的最低值,PLC 控制将自动切换至下一个钻孔,防止帮浦损坏。 该系统有多种台达 DVP 系列可程序逻辑控制器 (PLC)。 DOP-100 系列之两台人机界面 (HMI) 显示系统中的所有程序,并在 7 或 15 英吋之触控屏幕上显示系统信息及警告指示, 内部软件能同时远程监控时间配置及能源成本。 使用者还能够透过 DOP-100 VNC 服务器监控整个过程。