随着数据中心的不断升级和扩展,地价和海量数据的不断增长,IDC提供商在建造新数据中心时,都希望在有限的空间里布置更多的服务器机柜;而从长远来看,降低能耗、减少运维电费开支,也是IDC提供商在选择数据中心基础设施方案时的重要考虑。
针对以上需求,台达在针对中大型数据中心用户的易动系列微模块解决方案基础上,推出全新易动-超越系列,聚焦IDC用户的切实需求,提供更加高效低耗的选择。以台达为某大型视频弹幕网站打造的IDC项目为例,具有以下显著优势:
1.机柜级制冷:高效散热 节能环保
.服务器机柜采用背板空调方案,可快速降温至平均22℃
.冷量利用率可达100%
2.集成化设计:合理规划 节省空间
.采用背板空调、整机房全母线设计,比传统方案多安装50面机柜
.传统方案对层高要求达到2.5m,而台达仅需2.2m
.比传统机房节省30%空间,比微模块机房节省20%空间
3.分布式供电:组装简易 节省时间
台达易动-超越系列微模块数据中心提供更加高效低耗的选择
通过采用背板空调、整机房全母线设计,台达打造的这座新IDC比传统方案多安装50面机柜
除以上三大显著优势外,台达作为数据中心整体解决方案的提供商,在规划设计该数据中心时,也充分整合智慧管理方案。采用DICM数据中心运维管理系统,每排机柜通过一台10英寸的触摸屏进行智慧管理,将机柜、配电、制冷、门禁四大核心系统整合在同一界面,系统简洁明了易操作,方便管理人员日常运维。