呼和浩特地铁是服务内蒙古自治区呼和浩特市的城市轨道交通系统,其首条线路呼和浩特地铁一号线于2019年12月底开通试运营。台达凭借着在轨道交通行业丰富的成功经验,与呼和浩特地铁合作,已为呼和浩特城市轨道交通工程项目提供了2套激光DLP大屏幕显示系统。
整个系统采用台达DVCS3分布式图像控制系统,一号线调度中心DLP大屏幕系统主要显示列车信号系统、综合监控系统ISCS和视频CCTV系统信号;应急指挥中心DLP大屏幕系统用于整个轨道交通系统的应急指挥,既可以显示一号线的系统信号,也可以显示其他线路的信号。两套DLP大屏幕可实现互联互动,为呼和浩特城市轨道交通的安全有序运营、资源利用率最大化提供保障。
呼和浩特地铁打造4K指挥调度监控大屏确保轨交安全
台达DLP大屏幕系统具有以下特点:
1.多种应用系统接入与显示
支持Windows/UNIX/Linux等主流操作系统计算机信号,IP数字视频监控信号,及高清视频信号,进行灵活控制和管理。
2.超大面积高分辨率显示
超高分辨率、大画面全屏显示、多个应用系统画面综合显示的优势,实现集中化管理。
3.统一显示和分区显示
整个显示屏可根据业务需求划分为多个功能区进行分区显示管理,同时也可以作为一个统一超高分辨率显示平台显示某一种信号。
4.互联互通,共享信号源
多套DLP大屏幕系统之间信号源可互通共享,显示在不同尺寸屏幕。
5.系统扩展能力
当用户日后系统升级时,只需添加相应的模块,将软件进行升级即可,满足扩展需要。