绿岩能源公司(GreenRock Energy)在三栋农业建筑的屋顶上装设了容量共约2兆瓦的太阳光电装置。此项目进行于德国的雷姆达小镇,购置的农人希望藉由这套太阳能光电系统减少电力消耗,进而降低养猪的营运成本。从2019年末起,三座太阳能发电站中的两座会输入电网,而第三座发电站的能源则用来自给自足。
在短短的六周内,三栋农业建筑总计15,000平方公尺的屋顶上便已完成装设7,500块天合光能Honey系列的多晶体太阳能板。每一块太阳能板都内建了60颗太阳能电池,能提供275瓦特的电力。太阳能板的组合系统包含了德国公司Saytec供应的梯形板和以180毫米铝轨构成的下部结构。该安装系统内亦采用了32台、共3种功率等级的台达电子组串式变流器,使用的型号为:M88H、M50A和M30A;为因应每块屋顶区域的特性,结合运用了不同大小的组串式变流器以充分利用屋顶的空间。
高效率是绿岩能源选择台达太阳能变流器的决定性因素
M88H变流器系专门开发供大型光伏电站之用、可插两种接头,其转换效率更可达到欧规98.5%。绿岩能源的执行长Martin Kofler表示“纵观市面,M88H是输出功率与效率最高的组串式变流器之一,非常适合用于大型太阳能光电系统。”在许多合作计划后,绿岩公司对台达的变流器留下了好印象。
台达M88H变流器总重不过84公斤,故其运送及在安装地搬运时都不需仰赖特殊或贵重的设备。除此之外,其接线盒的设计,使该盒连同直流及交流避雷器、端子和直流隔离开关,全都皆已整合到装置中,能轻易地从电源模块的连接上断开。当需要更换电源模块时,不须移动接线盒及其线路,节省时间与维修保养成本。
站主决定让其中两座光伏电站所生产的电力供应电网,第三座则用以自给自足。该系统的磷酸锂铁电力储存系统使用了有效率的1,000伏特高电压直流电,且以Smart 1 Solutions公司的能源管理系统进行控制,优化了私人使用和电网的能源分配。光伏电站的主人可获得电费减价,只需负担签约时电价的90%,且该价格将持续20年。
绿岩能源股份有限公司(GreenRock Energy AG)称此模式为s-plus。“我们的想法是,尽可能让更多人从太阳光电系统中获益,而无须要投资成本,”执行长Martin Kofler说道。通过固定的电价,此模式提供了顾客20年的计划保障,而从第21年开始,他们还能分得光伏电站的收益。
台达为绿岩能源于雷姆达的光电计划中通过提供高效率的变流器,不仅帮助顾客减省了电费,同时也因生产干净的太阳能而创造出更多环境效益。
https://solarsolutions.delta-emea.com