台达新一代HIFT 20-80/120kVA模块化UPS,在最具影响力的 IT网络媒体之一----IT168年度产品评选中,凭借着关键器件预检功能、全模块备份冗余设计、20kW/2U高功率密度设计等领先技术,从近万种新产品中脱颖而出,荣获“2019年度最佳产品创新奖”。主办方认为,台达新一代HIFT 20-80/120kVA模块化UPS,携当今最新科技而来,代表了目前业界该功率段高技术水平,面对大数据、5G高速发展,新一代HIFT将会带来更绿色、更高效、更智慧的UPS设计潮流。
在外观设计上,新一代HIFT 20-80/120kVA模块化UPS提供最大10寸触摸全面屏,采用触控手机菜单式设计,多国语言选择。这种更友善的使用界面和便捷操作设计,方便用户直观的了解关键设备的运行状态,而超大存储,可本地记录10,000条事件记录,不放过任何细节记录。
在功能设计上,它的功率模组、控制模组可支援热插拔更换,也融入更多智慧设计,对关键器件提供自我检测功能,结合AI的自学习功能,分析蓄电池的寿命情况,让日常运维管理变得轻松可靠。
台达在不间断电源系统 (UPS)的领域拥有丰富的经验,具备完整UPS全系列产品方案的研发、设计与制造等专业能力,为全球UPS市场的领导品牌之一。
新一代HIFT模块化UPS 荣获“2019年度最佳产品创新奖”