台达与摩洛哥一家电信营运商合作安装了一套整合式不断电系统,确保电力不会中断,并提供稳定、干净的电力来源
数据中心电力成本占整体拥有成本的大宗。数据中心总电力消耗除以信息科技电力消耗所得商数就是所谓的电力使用效率,这项数值在传统数据中心经常偏高,一般来说约为2.0以上。这表示仅半数的能源用在信息科技的作业负载上,另一半的能源则用在实体与关键基础设施上,例如电源供应、冷却系统与照明设施。就许多潜在的能源问题(包括电压突波、电流峰值、电压骤降、全面电力故障与差频等)来说,质量良好的不断电系统可做好基本的安全保障。
由于数据中心面临电源供应的难题,摩洛哥一家最大的电信营运商正站在选择的十字路口上。这家营运商必须在没有停机风险的前提下更新其不断电系统。关键负载故障所导致的停机成本所费不赀,停机一分钟成本可能高达$4,000-$6,000美元以上。为了让数据中心的妥善率尽量达到最高,营运商了解到,重要的是新型不断电系统必须具备容错能力,而且设计必须安全可靠,以确保系统的可靠性。同时该营运商也了解新型不断电系统必须提供不同配置的弹性,以确保有冗余空间,并进一步提高总体电力的可取得性。
台达与该摩洛哥电信营运商合作安装了一套整合式不断电系统,该解决方案不但可确保不断电系统更换过程中电力不会中断,在正常情况下亦可提供稳定且干净的电力。台达模块化不断电解决方案可维持电力稳定,作业时电力不会中断。选用台达模块化DPH系列不断电系统不但可快速更换,电力供应不会中断,而且可大幅降低作业成本,成本比传统数据中心减少30%,让该摩洛哥电信营运商可延长数据中心的使用年限。
台达欧非中东地区资深总监暨总经理Motaz Al Maani说:“ 除了可长期提供稳定的电力外,台达模块化不断电解决方案的设计目的在于提供客户全面性的关键防护功能,避免电压漂移、突波、高频干扰与任何其他类型的电力故障与漂移,保护重要计算机组件免于毁损或数据遗失。即使在不利的环境与情况下,台达模块化不断电解决方案仍可稳定供电,确保公司可保护其关键任务应用,因此可大幅降低成本,并发挥最大的作业效率。”