台达在2020年2月16-20日举行的德国国际零售展EuroShop中展示适用于超市业冷藏设备的各式风扇。台达在杜塞道夫展览中心展出的冷藏解决方案范围从小型交流风扇到九吋电子整流风扇,应有尽有。这些风扇的设计目的在于提供使用上的杰出效率、可靠性与安全性。
台达欧非中东地区风扇暨热传导事业群事业发展总监Gavin Hsu说:“风扇是超市的关键零组件。店面必须仰赖冷藏系统才能营运,如果无法维持所需的温度,会造成存货与营业收入的损失。正常营运状态下,冷藏系统的能源与维护成本会影响公司的利润,同时我们也要考虑安全性与相关法令规定。这就是为什么超市冷藏系统制造商总是希望能够提供更好、更可靠与更节能的解决方案给客户的原因。因此我们很高兴能到杜塞道夫参展,让客户了解本公司风扇在上述领域所能提供的协助。”
台达在2020德国国际零售展 展出适用于超市商用冷藏设备的风扇
适用于商用冷藏系统的创新风扇科技
台达身为全球直流无刷风扇领先制造商以及商用冷藏设备产业数一数二的供货商,在生产高质量的创新风扇上已有数十年的经验。本公司的产品组合非常广泛,从直流风扇到电子整流扇应有尽有,尺寸最大到九吋。台达直流无刷马达系属电子整流(EC)马达,内建交直流变流器,由直流无刷马达驱动。相较于传统交流风扇,这种设计可节省高达70%的能源,同时可利用现行交流电源来操作,而且性能毫不逊色。台达所有电子整流风扇都符合欧盟ATEX 2014 34-EU标准,这是冷藏设备销往欧盟的必要条件。系统如果符合欧盟此一标准,在冷媒泄漏的情况下也不会爆炸,在安全上多一层防护。
台达也生产可程序风扇,大幅提升冷却系统的效率。可程序风扇可配置成在系统负载不高时降低输出功率,无需持续运转浪费电力,如此便可节省能源,并降低卖场的噪音。此外台达采用卓越的制造方法,风扇防水防尘效果良好,异物防护等级高达IP67。通用电压机型同时适用115 V与230 V电压,让OEM厂拥有更大的弹性。相较于传统交流风扇,台达风扇不论在马达性能、控制器与风扇叶轮的效率上均更为优秀。