台达于2019德国纽伦堡国际工业自动化展(SPS)上发表新的DIAStudio智能机台软件包,以及多款高阶自动化产品。DIAStudio智慧机台软件包提供多合一平台,协助客户选择模式、编程(IEC61131-3标准),以及设置可编程控制器(PLC)、人机界面(HMI)、驱动器等,实现高效、省时的机械系统开发。除了这款新软件外,台达亦展出最新工业电源供应器和自动化产品,包括新型机器视觉系统DMV3000G系列,可支持两台GigE接口的相机,以进行精确的产品颜色、外形、位置检测、质量保证,以及应用在智能设备和生产线的其他关键作业。
机电事业群EMEA区业务与产品总监Patrik Hug表示:“今年的SPS令人惊艳,因为我们发表一款新的软件包,可为全球客户节省大量的自动化设备系统建置时间。DIAStudio软件的优点在于,工程师动动指尖便可查询台达产品的详细技术信息,使他们能够在工程中无缝使用。客户可以一键点选所需的台达产品及其参数,然后将所有数据发送到CAD软件。我们亦展示最新的机器视觉产品,可与机器人搭配应用在生产在线。”
台达同仁于SPS展位合影