中国地级市中规模最大的车站—襄阳东站正式通车,以开放性架构为特色的台达LOYTEC”基于能耗的BAS系统”,透过通信接口的方式将冷热源系统、空调新风系统、智能照明系统、列车到发站信息系统、电梯系统等接入系统,实现不同子系统的集中监控管理与联动,以智慧运算与智慧控制让整体车站达到节能与舒适的最佳平衡,满足“智慧高铁站”对智慧高效、舒适节能、安全方便的要求。将成为新的“襄阳之门”的襄阳东站,按“智能高铁站”BAS系统要求,需要全面监控所有设备的运行状态,实现对高铁站房的温度、湿度、空气质量、光照度的精确控制,采取各种节能策略,有效降低建筑物能耗,包括:
智能照明系统
台达智能照明系统采用模块化设计同时可实现联动控制,自动结合室外光源,自我调节到最舒适的照明阈值,使该区域内的照度不会随日照等外界因素的变化而改变,始终维持在预设照度值左右。系统同时把整个高铁车站的灯光照明数据整合进行实时监控、资源管理,以便管理者做好节能决策。
车站设备智能控制系统
台达LOYTEC智能楼宇管理系统可实现对设备监控系统进行7*24小时不间断的管理,系统一旦发现故障隐患,将第一时间将预警信息派发给相关人员,及时采取措施,保障使用者的人身安全。
车站能耗管理系统
台达LOYTEC智能楼宇管理系统纳入了能耗管理功能模块,以实现对设备的能耗管理及控制一体化,采用了超过400个智能电表来记录各系统的能耗情况,可分类展示能耗占比,提供报表分析进行节能
优化。
2026/08