8月22日在北京举行“驱控智造未来 2019台达工业自动化新品发布会”。台达-中达电通机电事业部总经理陈敏仁表示,“台达深耕自动化二十余年,在产业中经验丰富,加上强大的研发能力和产线制程,为客户提供广度和深度兼具的通用工业自动化新产品,满足产业用户智能化升级的高阶需求。”台达机电事业群运动控制事业部总经理蔡清雄表示:“台达在运动控制产品和方案的发展方向上秉承分散控制的理念,在提高生产效率的同时,同步优化智能制造的整体控制网络。PC-Based运动控制器AX864E系列和高性能伺服驱动系统ASDA-B3系列,都是台达发展智能化的见证。
本次新品主要包括:
PC-Based运动控制器AX864E系列:台达应对高精密加工的智能化需求开发的新一代PC-Based运动控制器产品,应用当前机械设备制造商广泛采用CODESYS运动控制软件平台,可大幅减少机械设备制造商建置设备时所花费的时间和成本。
高性能伺服驱动系统ASDA-B3系列:体型精巧、具备强大控制变负载能力,采用3.1kHz频宽+24bit分辨率,驱动器高响应整定时间相较前代机种缩短40%。
精巧迷你型矢量控制变频器ME300系列:安装简单,操作友善,维护成本低,可显着提升设备生产质量与效率,并节约人力和时间成本。
高功能通用型矢量控制变频器C2000 Plus系列:460V机型最大功率段可达560kW,大幅提高过载能力从120%到150%,为传动系统提供良好的速度控制、转矩控制、位置控制与系统稳定性。
高速变频器C2000-HS系列:额定输出频率高达1500Hz,产品高效提升变频器输出电流,变频器体积缩小60%,适用于流体机械行业高速需求。
同步磁阻电机:能效达到IE5,综合节能达到5%~10%,比传统电机缩小2个框号。

图左至右为中达电通机电事业部变频器产品总监史文祥,机电事业部总经理陈敏仁,机电事业群运动控制事业部总经理蔡清雄及机电事业部产品总监李文建