近日,台达激光DLP显示系统成功入驻华北某省气象局,为该局的灾害预防中心提供了一套2*12 70吋激光DLP大屏幕拼接系统,提供高亮度、高清晰度、高智能化控制的信息综合显示,承担全省气象预报预警会商及防灾减灾决策应急指挥平台作用。
为了增强天气预报服务的针对性,天气预报业务已日趋精细化,气象部门对能够高分辨率显示的大屏幕需求也日益增大。为提高气象灾害预警应急机制,最大限度地减小灾害所造成的损失,各地气象部门近年来均加大了“气象灾害预警平台”的建设。
根据气象局的特殊需求,台达量身打造了一套2×12单屏70寸的激光DLP大屏幕拼接系统,采用台达第四代光源(激光)DLP显示单元,提供远超LED光源的超高亮度,高对比度和高均匀度;并达到超过Rec.709(国际电信联盟HDTV高清电视色彩标准)的超宽色域范围,提供真实色彩表现;达到高显示分辨率,对气象云图的显示更丰富细腻。具有更广的亮度控制范围,色温恒定,可更好的保障整屏的亮度色彩均匀性,光源寿命可达60,000-80,000小时,省去大量的后期维护成本。
这套激光DLP大屏幕显示系统建成后,该气象局可以实时观看与监控调度有关的各种信息,包括气象云图、GIS电子地图、实时视频监控信号、管理信息系统数据、历史数据图像以及电脑、电视、实物投影仪、DVD等信号源的信息和计算机网络信息等多种信息,及时做出判断和发布指令,实现实时预警和决策的目的。

激光DLP屏幕系统