今年曼谷空气质量的空前恶化,令泰国社会感到震惊并引起国际关注,事实上,每年有毒污染物及PM2.5都会对无数遭受雾霾重创的泰国人造成严重的健康问题。台达正在使用其室内空气质量解决方案正面迎战此一显而易见的公共卫生威胁,该解决方案能够提供立即保护,并缓解笼罩城市上空的致命污染。
作为领先业界的直流无刷风机供货商,台达设计并生产各种具有一流的动力、效率、耐用性、噪音降低及先进功能的建筑通风机组合,以实现最佳性能。台达的室内空气质量解决方案采用台达的高能源效率ERV或其一体化设计的管式风扇来供应空气,这两种产品都有一个PM2.5过滤风机,可以从户外将净化的新鲜空气循环至室内各处,然后扩散器会将安全过滤的空气输送到每个房间,而直流马达排气扇则将不纯净的空气排出室外。
台达的室内空气质量解决方案使用管式风扇(1) 过滤PM2.5供应空气,或使用壁挂式ERV(3)/吸顶式ERV(5)、直流马达排气扇(2、6)及吊扇(4) 进行空气交换,以输送及循环新鲜的干净空气
除了确保提供更健康及充满活力的生活环境,台达的室内空气质量解决方案风机标榜静音操作设计,能让您平静放松。此外,台达的ERV和直流马达技术可达到最大程度的节能、保护环境及降低用户的维护和操作成本。家庭成员可以享受由台达解决方案安静输送及控制的纯净气流所带来的安全、环保及舒适的日常家居生活。