4月25日,第19届“中国电气工业100强”在北京发布,在揭晓的“电气工业创新产品”榜单中,台达高速变频器C2000-HS系列名列其中。
台达高速变频器C2000-HS系列是台达完全自主研发,针对高速电机驱动的变频器产品,额定输出频率高达1500Hz,产品高效提升变频器输出电流,变频器体积缩小60%,满足高速电机的需求。C2000-HS系列采用融合台达集成技术的新一代IGBT,开关损耗更少,切换频率更高,同时采用台达最新的矢量控制算法,软件控制更精准,输出频率更高,可驱动电机转速从16500转至55000转高速运行,大幅提升流体行业的设备效率,省却增速齿轮箱和油路维护系统,适用于高速流体机械,如高速风机、高速离心空压机、磁浮冰水主机等,为流体行业电控系统更新换代的配套驱动产品。
另外,台达-中达电子零组件(吴江)有限公司也藉由过去一年优异的成绩荣登“第19 届中国电气工业100 强”榜单。
台达高速变频器C2000-HS系列