近日,台达提供的NT系列工业级不间断电源(UPS)系统被西藏阿里地区某医院选中,为其重要医疗设备和医院核心基础设施,提供稳固、可靠的不间断电源保障。这所医院地处海拔4500米青藏高原深处,高寒缺氧对UPS电源设备提出了更高要求。台达NT系列UPS具有优异的技术性能,在高海拔、高寒地区有过大量的应用经验,供电系统出现状况时,NT系列可为计算机断层 (CT) 扫描仪和X射线等医疗设备提供可靠的紧急供电,保障病患生命安全。
为此,台达提供了NT系列120kVA和200kVA两个功率段的UPS产品。NT系列作为工业级UPS,可针对各种应用环境自定义输入/输出额定电压的三相UPS,其N+X并联冗余或系统扩充,确保关键负载时的电力稳定性与可靠性。即使在100%的不平衡负载状况下,NT系列UPS也能持续为机器运作提供保护,并节省营运成本,加上超高的可靠性及高密度设计,成为高寒、高海拔地区的用电安全保障的提供理想选择。
台达NT系列UPS