台达应邀出席2018 Greenbuild中国大会,并获颁2018年度“绿色先锋“大奖,台达品牌长郭珊珊(中)代表领奖,美国绿色建筑委员会全球总裁兼首席执行官Mahesh Ramanujam(右)与北亚区董事总经理杜日生(左)为台达颁奖
台达于10月23日-24日应邀参加由美国绿色建筑委员会(USGBC)举办的2018“Greenbuild中国大会暨博览会”,台达推广绿色建筑成绩备受肯定,获颁2018年度“绿色先锋奖”与“行业先锋奖”。台达品牌长郭珊珊女士受主办方特别邀请代表台达出席大会并做主题分享,与全球绿色建筑行业领袖、专家和实践先锋代表共同交流绿色建筑推广经验。
台达品牌长郭珊珊女士在“她力量(Women in Green)”早餐会上分享了带领台达迈向国际品牌及推动企业可持续发展的心得与成果,并于颁奖午宴上代表台达领取“绿色先锋奖”。郭珊珊表示,台达秉持“推己及人”的理念,自2006年起就开始兴建绿色厂办,并从自建逐步扩展至社会捐建,共已建成26栋绿色建筑,其中12栋获美国绿色建筑委员会(USGBC)LEED认证,此外并打造全球第一座LEED V4 ID+C认证数据中心。仅2017年,台达获得认证的绿色建筑共节电 1,490万度,相当于减少 9,268 吨碳排放。近年来,台达更发展楼宇自动化为核心业务,将技术能力拓展至楼宇的能源管理、控制系统、智能照明、空调、安防与整合服务,进一步协助楼宇节能及运营效率提升。
在本次“Greenbuild中国大会”上,台达还因打造全球首个LEED V4 ID+C认证数据中心—台达吴江数据中心,获颁2018年度“行业先锋奖”。该数据中心通过采用台达自有产品及节能方案,自2015年投入使用至2018年的3年内,全年平均PUE(Power Usage Effectiveness)值达到1.29的黄金级,在选址与交通、能源与大气、用水效率等方面的综合表现均获得LEED高分肯定。
大会主办方还特别安排与会嘉宾于22日参观LEED白金级绿色建筑—台达上海运营中心暨研发大楼,该大楼于2013年即获LEED-NC(新建建筑)黄金级认证,经过数年节能改善,于2017年再获LEED-EB(既有建筑)白金级认证。大楼采用台达自有产品及节能方案,相较上海民用大型公共建筑,节能最高可达39%;相较LEED设计基准,节水可达46%。