宝龙达身为西班牙首屈一指的磁砖制造商,采用台达Ultron DPS高效能不断电系统(UPS),以保护重要制造设备。
西班牙首屈一指磁磚製造商寶龍達公司安裝台達 Ultron DPS 不斷電系統
宝龙达生产设施原先安装3套200kVA UPS不断电系统,该公司进行现场实测比较后,决定以台达Ultron DPS 200kVA UPS不断电系统取代原先的设备。台达不断电系统采用三相功因改善专利科技,宝龙达安装台达不断电系统后,作业绩效从90%提升到96%,输入谐波失真情形也大幅改善。功因改善系统非常节能,让宝龙达降低总体拥有成本(TCO),于2年内回本。
台达DPS不断电系统输入范围广,满足业界需求,为该系统的优势。同时宝龙达也在台达位于马德里的生产设施进行测试,测试结果相当令人满意。
烧制磁砖的窑炉一年运转365天,每天24小时,不断电系统可保护窑炉及陶瓷生产线。如果突然断电,会导致陶瓷制程中断,不但浪费员工时间,且生产损失、窑炉维护亦产生巨额成本。另外,值得一提的是宝龙达也安装 6 部台达Ultron HPH 30kVA UPS不断电系统,以保护打印磁砖图样的打印机。
停电会导致生产损失。对宝龙达公司而言,建立可靠且有效的备用电源解决方案是至关重要的工作,以免浪费人事时间与材料,同时达成公司生产目标。
最后,对龙头陶瓷制造商宝龙达公司而言,安装台达Ultron DPS不断电系统与Ultron HPH解决方案可说是物超所值。如果宝龙达公司业绩成长,在无需安装额外硬设备的情况下,Ultron DPS与HPH Series UPS亦可立即扩充输出功率,极具机动性与便利性。