将节能永续视为企业基因的台达,今年甫推出的Astra系列超广角广告灯,便获得中国照明界大奖—阿拉丁神灯奖。在有史以来最激烈的1200多个竞争品项中脱颖而出,获得十大产品奖之殊荣。代表出席领奖的台达照明事业部处长王志贤表示,Astra系列超广角广告灯是由台达自行研发、设计、生产的新产品,它最特殊的地方在于应用了和台达超短焦投影机相同的光学技术,设计出独有的非对称光型,同时也展现了台达在LED照明领域长期累积的深厚技术实力与经验。
Astra独特的光学设计可提供一般传统灯具三倍宽的均匀光照,除本次荣获阿拉丁神灯奖产品大奖的室内照明系列外,也有高瓦数产品可用于户外大型广告广告牌
产品经理苏怡嘉进一步解释,Astra独特的光学设计让单一灯具能够发出超广角的均匀光照,范围可达一般传统灯具的三倍宽,以广告墙面照明为例,使用Astra即可为客户省下约莫60%-75%的灯具数量及耗电量;更重要的是,Astra的光型十分均匀,独到的设计获得评审青睐。以台达自身的换装
实例来看,同样为20瓦的灯具,传统灯具需要15盏才能打亮的展示墙面,换装Astra后只需4盏,耗电量也从300W减至80W,节省了73%的能源。
Astra系列超广角广告灯优异的光源表现搭配简约的外型设计,适合室内商业广告或立面照明使用;Astra系列超广角广告灯也同时提供室外高瓦数产品的选择,可应用于各种户外大型广告广告牌。