身为视讯墙解决方案领导供应商,台达为Lucknow地铁公司的营运控制中心提供其最为明亮的雷射视讯墙解决方案。Lucknow地铁公司(LMRC)是印度北方邦政府的一项项目计划,藉由建设整体多式联运系统来加强城市的交通基础设施。台达凭借其在视讯解决方案的专业知识,为该计划安装了市场上最新且最亮的视讯墙解决方案。
Lucknow地铁公司(LMRC)是印度最快建好的高速捷运系统计划,Lucknow地铁是一个大众捷运系统 (MRTS),旨在为北方邦的Lucknow市提供一个环境友善的氛围,拥有北到南、东到西的两条路线。南北通道始于Amausi,终点为Munshi Pulia,全长22.878公里。东西通道始于Charbagh火车站,终点在Vasant Kunj,全长11公里。两条线在Charbagh交会。
新的Lucknow地铁营运控制中心(OCC)拥有印度首座由10个70吋视讯墙方块组成的雷射视讯墙。台达的雷射视讯墙具备无与伦比的亮度,拥有Full HD(1920x1080)分辨率,在亮度均匀性达到出色的标准(≥98%),有宽视角及真实备援,以满足Lucknow地铁的需求。此外,房间内还装设了一个控制器,能够处理多个输入及视讯墙方块控制软件,该控制软件可在任何时间点提供视讯墙状态的精确信息。
LMRC官员评论道:“营运控制中心(OCC)负责所有车站及列车的平稳指挥与控制,视讯墙将实时显示各列车、路线、信号的动态状态,以及路线上各分段的电源供应状态,电源供应若出现故障将立即透过视讯墙察知并由LMRC操作员采取对应措施。”
LMRC官员评论道:“Lucknow地铁营运控制中心的操作员每天都会持续监控列车速度、信号、车站活动、电力供应,以确保数百万乘客的安全。有了台达视讯解决方案的协助,我们能够确保乘客的安全得到提升,操作员也能立即应对突发的紧急情况。”
台达视讯墙安装在Lucknow捷运地铁