台达提供以多轴运动控制器DVP-15MC系列为核心的控制解决方案,能够实现精准定位和位移,成功帮助某汽车合装线设备制造商实现多轴同步
进行定位运动,并实现整个合装线准确运行。
合装线在运行中要求必须实现多轴同步定位运动,同时要求可以监测到远程I/O掉线时有报警提示。台达多轴运动控制器DVP-15MC系列配置外部编码器为主控制器,搭配人机界面
DOP-B系列以及其他控制元件可以监控修改编码器位置,在触摸屏内能够存储至少100种车型数据,可以随时调用;程序可以在线修改并下载,达到灵活运动控制。
在运动控制方面,台达采用交流伺服驱动器ASDA-A2系列,内建多项运动控制功能(如电子凸轮、高速脉板位置撷取比较等)和的内部位置编程模式,可精确控制交流伺服电机ECMA系列进行高速、同动运动,实现精密加工作业。
在客车合装线上使用多轴运动控制器DVP-15MC系列可解决多轴同步问题,节省人力物力。
电气控制方案示意图