视觉显示产品的领导品牌Vivitek与台达视讯解决方案连手于ISE 2018向新旧客户展示全面视觉解决方案,包括标准及大型场馆投影机,到无线协作及数字广告牌解决方案,其先进视讯及展示解决方案所适用的环境涵盖广泛,从会议室、协作室,到大型会场、控制室,甚至还有娱乐设施,进一步强化连手实现更多成果。
台达的新产品Delta Displays FE系列在ISE 2018首次公开展示,此款新产品的杰出像素细节实现了卓越的图像质量及一致性。FE系列提供从1.26mm到2.5mm的各种间距大小,满足所有室内LED投影要求,并提供令人难忘的观赏体验。Delta Displays根据Full-HD及UHD 分辨率的像素大小提供不同尺寸的默认配置,配有框架及控制器以简化终端客户的选择,并协助他们实现对其显示需求所想要的结果。
Vivitek在ISE 2018展示其全新亮度最高的单芯片DLP雷射投影机:DU9800Z,这款固态照明源投影机提供18,000 ANSI流明,并具有原生WUXGA 1920 x 1200分辨率,提供了无可挑剔的颜色及细节标准。
Vivitek还将以旗舰产品NovoEnterprise及LauncherPlus来展示其受欢迎的协作解决方案,NovoEnterprise提供无线、免连接线及简易的简报方式,藉由增加协作能力来提高会议效率及生产力。NovoEnterprise与LauncherPlus的组合适用于预期有大量来宾的会议室,因为访客无需链接公司网络即可直接以无线方式连上LauncherPlus。
Vivitek也展示了NovoDS4K UltraHD数字广告牌解决方案,易于创作生动实时的广告牌内容。NovoDS4K让使用者藉由易于使用的软件功能轻松制作及显示4K数字广告牌内容,无需具备程序设计的技能或特别培训。
Vivitek与台达视讯解决方案联合在ISE 2018实现更多共同成果