由台达自主设计研发的垂直多关节机器人DRV系列结合智能功能、优异外型与高质感设计,日前荣获2018年iF产品设计大奖(iF Design Award 2018),成为台达展现智能制造力与美的代表作。此六轴多自由度工业机器人以白色为主色,简洁的弧形流线勾勒出机器人敏捷、迅 速 、 精准的特性;最大工作半径710mm/900mm、最大负载达7公斤,亦满足轻型工业对灵活加工的需求。
台达垂直多关节机器人DRV系列荣获iF产品设计大奖
导入DRV70L垂直多关节机器人进行台达SCARA工业机器人成品功能检测,大幅缩短产品测试时间、提升检测效率,并减少人力成本
台达机电事业群总经理刘佳容表示,在“智造”时代,运用工业机器人可节省人力支出、改善产品质量、提升制程弹性及缩短作业时间,是产线自动化与工厂智能化发展的一大趋势。台达垂直多关节机器人DRV系列即是针对业界应用需求设计,除了可实现灵活多任务作业,亦拥有优异的外型和友善使用者的软硬件设计,因此得以从来自54国、6,402作品参赛中脱颖而出,成为1,218件iF奖获奖作品之一,证明台达机器人不只功能符合业界期待,外观、质感更达精品等级。
未来,台达亦会持续推出更高阶、更先进的“智造”相关产品,协助客户实现产业升级。