2017光伏创新大会(PVIC2017)在上海举办,同期举办“PVTOP50”2017光伏行业创新力企业50强颁奖典礼。台达荣获“2017光伏行业十大最具创新逆变器企业”“创新力企业五十强”两大奖项。
台达逆变器全系列产品都配备铝合金外壳、IP65防护等级保护、IP68等级智能风扇。户外型IP65集中式逆变器的专用通风散热滤网,可以做到主动维护,减少后期运维成本。
台达提供的1000Kw IP65防护等级户外型集中式逆变器方案,具备防尘、防潮、防盐雾腐蚀等优点,该系统现已广泛应用于:工商及企业屋顶发电系统、渔光互补发电系统、水上漂浮发电系统、煤矿塌陷地发电系统、山坡地发电系统等。
台达新一代RPI-M88组串式逆变器,具备200~1000DVC的工作电压范围,避免阴雨天气逆变器频繁开关机及由此带来的功率损失,提升发电量。使用IP68等级散热风扇,组件可超配达110KW及采用无交流汇流箱设计方案,使系统的LCOE收益最大化。
“PVIC光伏创新大会”议题紧扣市场热点,台达也将本着不断创新的精神,做好产品,为用户、行业做出应有的贡献!

台达荣获“2017光伏行业十大最具创新逆变器企业”“创新力企业五十强”两大奖项