阿得雷德机场位于市中心以西约6公里处,是目前澳大利亚成长最快的主要城市国际机场。阿得雷德机场已将两间通讯室进行升级,以跟上快速的成长脚步。
在此次的升级当中,台达DPH模块化不断电(UPS)系统系作为升级的一部分安装在南通讯室。这是此类型系统首次部署在澳大利亚及南太平洋地区。
Modulon DPH系列UPS的内建冗余可确保为关键应用持续提供电力,完全容错设计则为控制机制、冷却及功率模块提供自我冗余。由于所有关键组件皆可热插入,使得平均修复时间(MTTR)能够趋近于零。当主要模块发生故障时,全控制逻辑会让系统自我同步并切换至备援模块,达成无缝转换并避免营运中断。
北通讯室则安装了一套核心开关机柜解决方案,包括两具搭载外部旁路模块的台达RT 10kVA/9kW机架式UPS,用于提供双路电源。这些机具所带来的好处是能为设备多提供12分钟的上线时间,输出功率9kW,并为双电源输入设备提供高达4.5kW的冗余。
透过这些改变与客制,新的阿得雷德机场通讯室得以在 30% 的容量下运行,保有随机场成长而负载更多的能力。

阿德莱德机场采用台达UPS系统提升其运作规模