台达提供的激光DLP大屏幕显示系统成功应用在亚洲规模最大的氟硅材料生产基地-山东东岳集团,为其新建的综合管控系统提供可靠的可视化监控显示平台,助力东岳集团打造千亿级氟硅园区。
台达针对东岳综合管控系统的应用需求,打造了三套单屏67英寸,共计56块的大屏幕拼接显示系统,可对东岳能源管控系统(EMS)、生产管理系统(MES)、设备管理系统(FEMS)、ERP 等信息化系统进行有效整合,形成互联互通、全面展示。
台达第四代光源(激光)DLP显示单元,投影机芯采用双CPU设计,保证光学引擎运行稳定,而且图像处理速率和画质得到有效保证。光源部分采用自主荧光色轮,及独特高效的真空热导管冷却技术,光源寿命可达60,000-80,000小时,省去大量的后期维护成本。投影机芯内置亮度及色彩自动平衡调整系统,可实时侦测光源强度和色彩,并自动控制调整所有机芯的亮度及颜色,已为100多个用户DLP项目提供了成功应用案例。

台达为东岳集团打造了三套单屏67英寸,共计56块的DLP大屏幕拼接显示系统