一月22至24日台达参加于美国芝加哥举办的空调暖通及制冷大展 AHR 2018,展示旗下智能楼宇及空调相关解决方案。今年台达展区同时也呈现子公司Delta Controls和LOYTEC的坚强实力。台达楼宇自动化方案兼容多种开放楼宇控制通讯协议 (如BACnet、LonMark、KNX、DALI、Modbus等),广泛应用在商办、医院、学校等多元场域。在空调应用方面,台达展出包括具IoT连结能力的工业自动化空调应用、实现空调设备节能的风机水泵专用向量控制变频器CP2000系列、相较传统风扇节能可达30%的电控智能风扇。台达产品及解决方案具备高效、高可靠度及易于安装使用的优势,能为客户有效降低总持有成本。今年有众多空调产业专业人士来拜访台达展区。

今年有众多空调领域专业人士参观台达展区
台达美洲区总经理黄铭孝强调:“台达致力为客户提供最佳的楼宇节能方案,期许应用尖端的能源转换及可再生能源技术,同时兼顾建筑使用环境,打造符合Delta Building概念的智能楼宇。而其中至为关键的空调及楼宇自动化领域,台达产品线涵盖全面的楼宇控制、直流风扇、变频控制等科技,也将于AHR完整展出”。
台达楼宇自动化及空调相关解决方案已应用于全球各类场域,例如台达美洲总部LEED白金级绿建筑应用楼宇自动化及空调节能方案,相较传统建筑节能高达90%;在英国曼彻斯特机场打造的DALI智能照明系统,搭配LED照明可协助机场照明节能最高可达89%。
AHR 2018台达亮点展品及方案包含: 楼宇管理与控制解决方案、空调控制方案、电控智能风扇、Breez换气扇、机柜型散热与空调解决方案及UNO室内环境质量服务方案。

台达团队于AHR 2018展场合照