台达在推动电动出行发展方面再创重要里程碑!台达100 kW直流快速充电桩Slim 100正式推出符合德国计量法(Eichrecht)要求的认证版本。该认证可确保充电计费过程透明且防篡改,帮助运营商满足监管要求,同时提升用户信任。
台达欧洲、中东及非洲(EMEA)能源基础设施平台负责人Rakesh Mukhija表示:“法规与行业标准的制定旨在保障用户与运营商权益。台达通过开发符合行业标准的高品质电动汽车充电解决方案,提供精准、透明且安全的能源服务。获得Eichrecht认证进一步彰显了台达在工程研发领域的实力,以及持续提供符合法规要求解决方案的承诺,帮助合作伙伴在德国及其他市场建设值得信赖的电动汽车充电基础设施。”

台达Slim 100充电桩获德国Eichrecht认证,确保计费透明,满足多元充电场景需求
根据德国计量法规定,如向消费者销售充电服务,运营商必须使用经过认证并具备校准电能计量功能的充电设备。此次认证对于德国和奥地利的充电站运营商及商业用户尤为重要,因为Eichrecht已成为公共电动汽车充电基础设施的法定要求。作为全球最严格的计量法规之一,德国Eichrecht为充电站运营商、车队运营企业、公共交通基础设施规划机构、市政采购部门,以及其他认可德国计量法的市场相关机构提供了合规保障。
通过部署符合Eichrecht规范的台达电动汽车充电设备,合作伙伴可加快项目建设进程、降低合规风险,并提前应对欧洲各国日趋完善的监管要求。随着Slim 100加入已获得认证的DC Wallbox 50 kW和UFC 500产品矩阵,台达完整的直流充电产品组合已全面满足德国市场的商业应用需求,可广泛应用于公共充电站、企业车队及城市周边运营站点等场景。
台达三款获得Eichrecht认证的直流充电设备均采用相同技术平台,并具备高度灵活的配置能力。客户可根据不同应用需求调整产品功能,也可定制设备外观,以满足企业品牌形象与设计需求。随着越来越多国家陆续建立类似的电动汽车充电监管机制,台达已具备提供符合法规要求产品的能力,可满足不同应用场景及功率等级需求,进一步提升运营商与电动汽车用户对充电基础设施可靠性和计费透明度的信心。