全球净零转型浪潮方兴未艾,可再生能源使用率已成为衡量企业可持续竞争力的重要指标。台达于2021年正式加入 RE100倡议,并承诺于2030年前全球运营网点达成100%使用可再生电力,持续以具体行动推进能源转型。2025年底,台达可再生能源布局达成亮眼成绩,全球运营网点可再生电力使用比例已达91%,不仅大幅迈向2030年目标,也象征企业能源转型迈入新阶段。

台达以全球运营网点2030年使用100%可再生电力为目标,积极采用可再生电力
RE100为气候组织 (The Climate Group) 与 CDP (原称碳披露计划) 于2014年共同发起的国际可再生能源倡议,旨在号召企业全面使用可再生能源,并汇聚全球具影响力企业,承诺于2020至2050年间达成100%可再生能源使用目标,加速全球能源转型。台达加入初期即设定2025年达成80%可再生电力的内部阶段性目标。根据历年 ESG报告披露,台达全球可再生电力比例自2022年的63%,提升至2023年的76%,2024年进一步达84%,呈现稳定且快速增长趋势;至2025年突破九成门槛,提前超越既定中期目标。
在可再生电力持续扩大的同时,台达减碳表现亦同步领先。2025年,台达科学碳目标 (SBT) 范围一与范围二碳排放量,较基准年减少67.4%,显著优于原订目标。这一成果显示,企业不仅通过采购绿电降低排放,亦通过设备效率提升、制程优化、智慧能源管理及导入绿色建筑等措施,从源头降低能源需求,实现低碳运营。台达 RE91成果,源于多元化可再生能源策略的整合运用。整体而言,台达通过四大途径推进 RE100:
1. 自建太阳能系统并优先自发自用
2. 签署长期绿电采购协议 (PPA)
3. 采购绿电产品
4. 于必要情况下以非搭售型可再生能源凭证 (unbundled EAC) 补足需求
通过全球网点分区规划与弹性配置,2026年台达已在中国、东北亚、美洲与欧洲等区域,总共32个国家达成 RE100里程碑。相比之下,台湾市场面临的可再生能源挑战更为显著。受限于绿电供给有限及价格偏高,加上电力市场对“电证合一”及用电匹配机制要求严格,企业取得合规绿电的难度高于多数国家。此外,对比国际推动的 24/7全天候无碳电力 (24/7 CFE) 概念,台湾地区要求发电端与用电端每15分钟进行匹配,对企业能源管理能力形成高度挑战。
面对上述环境,台达通过内部碳费制度提供转型资金支持,并自主开发“可再生电力匹配数字平台”,结合数据分析与算法等 AI工具,评估不同绿电来源、时段与成本组合,优化采购策略,助力 24/7无碳电力的达成。该工具原用于内部运营管理,现已逐步发展为对外服务方案,可协助企业更有效规划 RE100路径,并拓展绿色商机。台达长期强调,可持续不仅是企业责任,更是竞争力的重要来源。从节能产品与解决方案研发,到日常运营的减碳实践,再到可再生能源布局,台达持续以具体成果展现电子科技业在能源转型中的关键角色。2025年达成的 RE91,不仅代表数据上的突破,更成为迈向2030年全球 RE100目标的重要里程碑。
展望未来,台达将持续提升高质量、可追溯且符合电证合一机制的可再生能源使用比例,并深化全球网点的能源韧性与智慧管理能力。在全球产业迈向净零的新局势下,台达正稳健推进绿色转型,持续走在产业 RE100前沿。
2026/08