2026汉诺威工业展 台达展出AI智能工厂与能源基础设施解决方案

2026/06

文|台达EMEA

台达参与2026汉诺威工业展,展出AI智能制造、数字孪生技术与能源基础设施解决方案,加速产业智慧转型。在记者会中,台达通过DIATwin结合NVIDIA Omniverse,展现虚实整合的智慧产线实力,将工厂实际运作的数据,导入数字模型,优化并提升整体生产效率,并已成功应用于自身产线。

台达EMEA区总裁暨总经理 Dalip Sharma 表示: “因应产业所需,台达提供全方位解决方案与整合性基础设施,协助客户在智能制造、能源韧性,以及 AI 数据中心等领域,满足生产需求、应对能源挑战,进而实践可持续发展。此外,我们也很荣幸跟产业伙伴分享,台达数字孪生技术结合 NVIDIA Omniverse,正加速开发在工业及楼宇自动化的AI应用。”
台达主管于汉诺威展合影

AI 智能制造与自动化
台达 PCB 插件系统智能产线为此次展出亮点之一,通过AI数字孪生技术,实现高阶协同模拟及制程验证。台达 DIATwin 可结合 NVIDIA Omniverse 和 PhysX 函式库,通过物理引擎仿真生成插件配方,建立完整的 “虚实转换 (Sim-to-Real)”工作流,在实际部署前完成生产参数验证。DIATwin 以高拟真碰撞侦测验证治具及运动逻辑,并以仿真结果优化路径,进而提升产能 (UPH) 并大幅缩短调试时间。

在物流领域上,台达展示 MOOV 系列物流充电解决方案,已于全球支持超过一百万台工业车辆的充电需求,在严苛的物流作业环境中,以灵活且可靠的充电技术,助力物流产业实现更高效、智能可持续的运营。

台达亮相2026汉诺威工业展,以AI智能工厂与能源基础设施驱动产业转型

驱动能源转型
台达提供的全方位能源基础设施解决方案可横跨多元场景,满足各种应用需求。其中,在制氢过程中,台达 5MW~8.4MW 电源供应器具备高反应速度与高可靠性,能为电解槽提供稳定的液冷直流电力。而针对高耗能产业,台达整合固态氧化物燃料电池(SOFC)方案,提供稳定、低碳的现场发电来源,有效抵御电网不稳带来的运营风险,确保运作不中断。

面对分布式电网与电力需求攀升的趋势,台达亦展示专为工商业打造的整合式能源管理解决方案,C系列一体式储能系统(125 kW / 261 kWh),采液冷设计,将功率调节系统 (PCS)、电池模块及单元控制器整合于单一机柜中,具备快速部署与弹性配置的优势。

针对电动车充电需求,台达进一步整合充电桩、储能系统、可再生能源及能源管理,打造具备高度韧性的基础设施解决方案。其中,包含直流快充UFC500充电桩 与 C系列一体式储能系统,可灵活部署于公共充电站、车队及工商业场域。通过先进的能源管理技术实现削峰填谷与负载平衡,协助运营商优化能源效率,同时迈向更可靠且具备弹性扩充的能源生态系。

通过串联AI驱动的生产智能、电动化移动解决方案与整合式能源管理,台达持续协助产业打造更具韧性、更高能效且面向未来的运营模式。

台达展出多元且先进的节能解决方案,为汉诺威最受欢迎的展位之一,吸引络绎不绝的观展人潮

SHARE

延伸阅读