随着AI应用爆发式成长,为支撑庞大的算力需求,数据中心正经历一场 "电力革命"。其中,HVDC (高压直流电) 机架式电源解决方案以高效率与高功率密度的优势,成为新一代AI供电架构的核心技术。面对AI巨量运算带来的严苛挑战,高质量的HVDC机架式电源测试设备是守护电源稳定性的第一道防线。其中,台达的Force-GT 导轨式电源以卓越性能与高可靠度,为机架式电源测试设备提供强而有力的基础支撑。目前,更已成功导入工业检测及控制相关大厂,成为精密检测机台最稳固的电力基石。
HVDC机架式电源测试设备 把关AI数据中心电力
在AI数据中心内,机架式电源肩负着将高压直流电转换并精准分配给成千上万颗 GPU 的重任。因此,机架式电源测试设备就如同这座电力大厦的 "极限压力仿真器",仿真各种严苛条件,检测机架式电源在高功率负载下不致过热或过载,并确保在电网波动时仍能输出纯净稳定的直流电。
Force-GT导轨式三相电源 驱动测试设备的 "核心引擎"
高规格的测试设备本身需要高质量的电力供应,方能精准运作,Force-GT导轨式三相电源便化身为坚实的电力引擎,为测试机台提供稳固可靠的基础动力。
高效能与强悍启动能力
Force-GT全系列具备单相及三相机种,功率范围涵盖120至960W、提供12V至48V 输出,其中480W/24V及48V机型更率先取得80 PLUS工业级115V白金牌认证。面对测试机台内常见的风扇或电容性负载,Force-GT如大力士般稳扛测试设备启动时的瞬间冲击电流,更搭配优异的动态负载响应,以"神反应"在毫秒间实时补足电力缺口,有效避免电压坠落 (Voltage Dip) 导致系统逻辑紊乱或停机,确保测试流程始终稳定。
精准电力与空间极大化
凭借其极低涟波与卓越的电磁干扰 (EMI) 控制能力,Force-GT能有效排除电源噪声对精密传感器的干扰,确保测试数据的绝对精确。Force-GT三相更具备高达96%的业界领先效率,大幅提PUE (电力使用效率Power Usage Effectiveness) 表现。此外,产品采用薄型机身设计,不仅节省宝贵的机柜空间,更协助营运商极大化服务器容量。同时结合卓越的热管理技术,支持系统达到数据中心Tier III与Tier IV的严苛标准,将年平均停机时间控制在25分钟以内,确保营运不间断。
智慧监控与长效耐用
内建DC OK继电器干接点,可轻松连接传感器或控制系统实现实时监测,一旦发现异常即可启动自动化响应程序,防止待测设备受损。本系列亦荣获多项国际安规认证,符合重工业与半导体行业的严格标准。
Force-GT导轨式电源为HVDC机架式电源测试系统注入强劲动能,在AI技术翻转全球之际,台达持续深耕研发并秉持对质量的极致追求,协助客户在AI竞速中稳健前行。

Force-GT三相具备高达96%的卓越效率,大幅提升PUE,成为精密检测机台最稳固的电力基石