台达储能方案 驱动印度绿能韧性

2026/02

文 | 台达(印度)

印度的能源体系正在经历快速转型,随着可再生能源储能容量持续增长,发展重心已不再仅限于并网绿电的数量,而在于这些电力的可靠性。太阳能与风能现已成为印度能源结构中不可或缺的一部分,但其间歇性特质也为日常运营带来挑战。如何管理用电峰值需求、平衡供需并维持电网稳定,已成为常态性的课题。而这正是储能技术发挥关键影响力的时刻。

电池储能系统 (BESS) 正稳步跨越试点阶段,进入大规模部署。电力公司与开发商不再将储能视为实验性计划,而是将其定位为实用的工具——用于吸收过剩的可再生能源、在高峰时段供电,并在需要时支援电网的频率与电压。无论在城市还是邦级电网,储能系统正协助电力系统实现更快速的反应,并提升运营信心。

因地制宜的多元应用案例
在这波转型浪潮中,台达印度扮演着举足轻重的角色。台达目前已供应100台在印度本地生产的1.1MW功率调节系统 (Power Conditioning Systems) ,总容量达110MW。这些系统通过与Prostarm Info Systems Ltd.系统集成商的合作,部署于多个储能项目中,包括比哈尔邦电力公司 (Bihar State Power Generation Company Ltd.) 以及阿达尼孟买电力公司 (Adani Electricity Mumbai Limited) ,证明了储能系统如何被灵活应用于截然不同的电网环境中。

这些项目最引人注目的特点在于其应用范围的广泛性。在孟买,一个11MW/22MWh的BESS项目正用于支持人口稠密的城市配网,针对可靠性与峰值负荷管理进行优化。同时,比哈尔邦根据BESSPD (电池储能解决方案电力开发商) 模式开发独立储能项目。这些项目将储能视为独立的电网资产,增强邦级电力系统的韧性并提高运营灵活性。这些实绩显示,储能系统不再是单一模式的应用,而是根据本地需求进行量身打造。

结合卓越性能与弹性部署设计
部署的关键在于台达的功率调节系统 (PCS) ,于台达位于泰米尔纳德邦 (Tamil Nadu) 克里希纳吉里 (Krishnagiri) 的工厂制造。在所有储能项目中,PCS都扮演着电池与电网之间重要的沟通桥梁,确保电力在双向流动时既安全、高效且可靠,让削峰填谷、绿能曲线平滑化以及在供电紧张时段提供电网支援等应用得以实现。

在性能表现上,台达系统专为电力级操作而设计,能量转换效率最高可达98.5%,并支持高达1160kVA的输出功率。此外,该系统具备优异的并联扩展性,最高可支持五台机组同时运行。这种模块化且可扩展的设计,让系统能精准对应现有的项目需求,同时为未来的扩容预留弹性空间,避免了传统硬件布局的僵化限制。

本次部署的另一项策略重点在于对本地化制造的坚持。在印度本土生产储能变流器 (PCS) ,不仅强化了供应链的稳定性,也让长期的维护与售后服务更为便捷及时。随着储能装机量在数量与规模上都持续攀升,拥有本地生产且高度集成的系统,对于确保项目顺利执行并提供可靠的生命周期支持日益重要。

台达在印度储能版图扩张中扮演关键角色

展望未来,储能技术的发展核心将不再局限于单一项目,而在于如何无缝融入更广泛的电力生态系统。随着可再生能源渗透率提高,电网需要更具反应力、效率与扩展性的资产。储能将在强化电网韧性、提升绿电消纳能力,以及为电力机构提供更多电力调度灵活性方面,扮演愈发关键的角色。

这波实绩标志着印度储能正从愿景转向落地,将产业焦点导向系统集成、可靠性与现场运作效能。台达印度整合本地化的电力电子技术与高度可扩展的架构,成为推动能源转型的关键动能,协助打造更具韧性的前瞻电力基础设施,迎接未来能源格局的各项挑战。

SHARE

延伸阅读