目前医疗机构面临着严峻的电力消耗挑战,电力消耗量与其提供的服务更是逐年增加。在追求净零碳排与ESG趋势的当下,传统的能源管理已无法满足可持续发展的需求。台大医院面临的挑战从过往被动的 “节约省电”,跃升为主动的 “数字化效率提升”,希望将这些庞大且难以追踪的能耗数据,逐步转化为可管理控制、可优化的能源决策,从根本上推动绿色采购与高效率运营。
光伏自用x数字化能源管理 驱动能源效率双引擎
此次台达与台大医院合作,实施了包含软硬件的能源管理方案。不仅在检验大楼和复健大楼屋顶安装了总计175.175 kWp的太阳能光伏系统,搭配台达高性能的太阳能逆变器,产出电力直接供医院内部使用 (自发自用)。此举为医院提供了低碳洁净电力,也减轻了日间尖峰负荷,降低昂贵的尖峰电力成本。
同时,也导入Delta Energy Online台达能源在线监测系统,通过自动、实时、精准地收集各个区域、每台设备的用电数据,不再是过往耗时、易错的人工抄表机制。管理者只要通过单一可视化界面就可轻松掌握复杂的用电细节,将能耗数据转变为可执行的优化决策,通过数据驱动的管理方式,提升运营效率。
台达协助台大医院导入数字化能源管理,安装总计175.175 kWp的太阳能光伏系统,提供医院低碳洁净电力,实现可持续医院蓝图
实现低碳运营及可持续采购 符合国际标准认证
通过针对能源数据的精准控制,智慧医院成功减少了整体能耗和碳排放,带来了运营成本的实质降低。在可持续责任方面,台大医院更取得国际标准ISO 14064-1:2018温室气体核查,并遵循ISO 20400可持续采购指南,证明其低碳运营模式符合国际规范。
台达与台大医院的合作,证明了在追求可持续的道路上,数字化能源管理是实现高效率、低碳运营的最佳策略,为医疗产业树立了迈向绿色未来的典范。
台达携手台大医院以数字化管理打造高效可持续医院