直流照明驱动交通行业绿色升级 台达创新应用落地隧道与轨道交通

2025/12

文|中达电通

在交通基础设施中,高速公路隧道与轨道交通的照明系统直接影响运营效率与出行体验。传统交流照明存在能耗偏高、安全隐患突出、管理难度大等痛点。台达创新应用数据中心高压直流技术,在柯诸高速隧道与宁波轨道交通8号线落地直流照明解决方案,应对行业痛点,创造显著价值。

打造智慧隧道:柯诸高速灯具年故障率下降40% 能源效率提升30%
柯诸高速为浙江省重点工程,全线含7个隧道,桥隧占比高达72.5%。传统照明方案在复杂地形下往往能耗高或稳定性差。台达在7个隧道全面实施400V直流智能照明方案,共配备16台400V直流机柜、5000只直流灯具驱动器,充分发挥直流集中供电的优势,精准适配隧道场景。
台达在柯诸高速7个隧道全面实施400V直流智能照明方案

隧道群的照明负荷大,若采用传统光源,能耗成本约占运营成本的80%以上。直流集中供电的可靠性、效率更高,同等条件下电源效率可提升6%,隧道出入口处加强段照明随着洞外亮度调节,节能率超30%。系统输出仅需正负线,无地线设计,降低了触电风险;针对隧道内高湿度、高粉尘、强腐蚀环境,灯具耐候性优异,能有效延长使用寿命、保障运行稳定。通过直流低频载波实现调光,无需额外布线,施工成本降低的同时实现精准节能。多路输入输出与1+旁路模式保证照明连续运行,标准接口协议支持远程监控管理。且直流每回路仅需两根线缆,相比交流节约约50%建设成本。

台达400V直流集中供电系统架构图

轨交创新应用:宁波地铁8号线首次大规模部署直流照明 全线节能超过20%
宁波轨道交通8号线一期全长23.3公里、设有19座车站,为GoA4级自动驾驶线路,对配套照明系统提出更高要求。台达应用数据中心高压直流模块,结合直流载波调光技术与悬浮供电、绝缘检测技术,使整体节能效果由此提升超过20%。台达部署500余台直流机柜、19套控制主机及后台管理软件、50套直流低压配电柜,全面覆盖出入口、站台、展厅、检修库、设备层等关键区域。

直流电源系统将380V交流市电集中整流、稳压为200~300V低压直流电,通过高效DC-DC转换减少能耗损失,整体综合效率高达92%以上。创新的直流载波调光技术,通过动力电缆直流载波,不用额外拉信号控制线,进一步提升节能效果。悬浮直流与绝缘监测技术从根本上降低触电风险,并提供实时预警保障安全。管理平台支持自动调光与多场景定制,一键切换不同区域照明,实现精细化管理和高效运营。

此两大案例不仅为交通行业照明升级提供可复制的范本,更标志着台达高压直流技术向交通场景的成功延伸,为行业绿色智能转型注入新动能。
台达为宁波地铁提供直流照明解决方案,全线节能提升超过20%

SHARE

延伸阅读