助攻绿色能源转型:台达5KW转换器导入英国氢能发电系统

2025/12

文 | 电源及系统事业群

面对全球气候变迁的挑战,绿色能源发展已成为国际趋势,而氢能具备高能量密度、零碳排等特性,被誉为“未来燃料”,是实现净零排放和规模化能源储存的密钥。台达洞悉此趋势并投入氢能技术开发多年,推出多款高效电源产品。

氢能发电新时代: DC-DC转换器成就离网电力专业应用
氢能发电的原理是以燃料电池将氢能转化为电能,台达针对系统转换过程中的电力环节设计专用5kW DC-DC电源转换器,负责将燃料电池输出的低直流电压,升压并稳压至发电系统或电池储能系统所需的高稳定电压,确保系统在高功率负载下仍具备卓越的稳定性与可靠性。目前已成功导入英国领导厂商的氢能定置型发电系统,有效取代传统的柴油发电机,满足离网的独立电力需求及电池储能等高功率应用,技术实力获得国际认可。其中,该大厂的氢能H-Power发电机系列,以零排放和高可靠为核心,专注于离网电力应用,包含建筑与临时工地电力、电动车快速充电枢纽,以及专业化高需求的港口岸电与数据中心备援。在这些高度专业的应用中,台达的DC-DC电源转换器正是驱动系统运作的关键核心,如同整个氢能发电机的“大动脉”,精准地将燃料电池的能量,平稳转换并输配至后端负载,将完整干净的电力供给多元化的专业应用。台达5kW DC-DC电源转换器成功导入英国领导厂商的氢能定置型发电系统

双核心技术打造氢能发电的高能效与稳定新标准
在氢能发电的精密电力转换架构中,5kW DC-DC 电源转换器是连结燃料电池与后端负载的核心桥梁,肩负着精准电力调度与稳定输出的关键任务,支持35V到77V的宽电压输入和43V到57V稳定输出,更提供高于95%的优异能效。此电源转换器内建HydroFlow专利技术,让使用者轻松设定精准的功率/电流升、降速率,范围涵盖0.5W/秒到100W/秒。一方面确保燃料电池始终在最理想状态作动,以延长设备寿命,另一方面降低系统整合的负担,是平衡电化学反应、实现燃料供应与电力输出高效匹配的控制核心。同时,更提供恒压模式 (Constant Voltage Mode) 和恒功率模式 (Constant Power Mode) 两种灵活的充电模式,如同为电池配备了专业营养师 (CV) 与极限运动教练 (CP),既能以 CV 模式温和安全地保养电池,又能以CP模式锁定最大发电量,充分地利用氢燃料电池的每一分电力,让整个系统又稳定又省电。

能源转型已是全球关注议题,而氢能技术作为划时代的新兴能源领域与可持续解方,高效电力需求也随之蓬勃发展。台达将持续专注研发顶尖电源解决方案,为绿色能源的可持续发展注入强大动力,铸就氢能产业的领先地位。

SHARE

延伸阅读