台达推可持续AI报告 打造高效绿色运算

2025/10

文|中达电通

台达近日出席“2025中国智算产业绿色科技大会”,分享在智算领域的前沿洞见与绿色解决方案。中达电通总经理宫鸿华在主论坛以《从电网到芯片:台达在AI变革下的能源突围》为题演讲,并推出台达支持的Economist Impact全球调研报告《绿色AI进行式:探索可持续未来》(中文版),基于对608位企业高管的调研和专家访谈,揭示企业在AI可持续发展中的机遇与挑战。
宫鸿华总经理(左二) 出席2025 中国智算产业绿色科技大会

宫总指出,企业导入AI不仅需提升能源效率、优化基础设施,还需依赖生态链协作,同时他也强调,AI算力快速增长对能源基础设施带来挑战,市场亟需“可持续AI”。提升能源转换效率、建设智能微电网及绿色数据中心,是实现全链路能效提升的关键。

台达实践显示,技术赋能是将绿色电力转化为高效AI算力的核心,同时需全产业链协作和创新支持。基于对AI挑战的深刻理解和“从电网到芯片”的能效优化理念,台达在大会现场展示面向AI智算时代的全栈式绿色解决方案:

- 智能微电网:整合可再生能源、储能与智慧管理,提升电网韧性,支持绿电交易,降低用电成本。
- 800V 直流供电技术:以98%转换效率和50%体积缩减的固态变压器SST为核心,适配数据中心负载及新能源接入,减少电力传输的能量损耗,提升系统效率,尤其适合高功率密度AI算力中心。( 註: 中达电通近日牵头发表了中国首部《800V直流供电白皮书》,为AI产业绿色转型提供技术支撑。)
- 液冷解决方案:​​ 台达提供从芯片级到机房级的全套液冷方案,显著提升能源利用效率,支持更高密度的算力部署。
- AI集装箱数据中心:快速部署、灵活扩展的绿色算力模块。有效解决企业在地端快速部署高效AI算力的挑战,是实现“更近、更具弹性”算力的理想选择。

此次参与智算大会,展现台达在推动AI算力绿色可持续发展上的技术实力与领导力。台达将携手各界,优化全链条能效,打造高效、可靠、绿色的AI算力基础设施,共迎“AI + 绿能”新范式,助力全球可持续发展。

台达在大会现场展示全栈式绿色解决方案及《绿色AI进行式:探索可持续未来》报告精华内容

SHARE

延伸阅读