引领可持续发展 台达于泰国成功举办ESG论坛

2025/10

文|泰达

泰达以“共创可持续泰国”为主题,成功举办 Delta ESG Forum 2025。活动邀请政策制定者、行业领袖与ESG专家,共同探讨推动泰国迈向碳中和与包容性增长的策略,强调跨界合作与创新在长期可持续发展中的关键作用。

泰达首席执行官郑安先生在致辞中表示:“我们致力于以台达的专业经验,分享ESG策略与智慧绿色解决方案,协助泰国达成碳中和目标并产生实质影响。通过内部碳定价与绿色技术创新,我们帮助利益相关方持续适应、遵循规范,并在不断变化的环境中迈向可持续成长。”
泰达成功举办Delta ESG Forum 2025

活动中也介绍了台达全球内部碳定价 (ICP) 计划,以每吨二氧化碳当量300美元的标准,投入能源效率与可持续项目,支持公司迈向2050年净零排放的目标。同时分享ESG成果与对泰国企业的支持。重点包括:2024年可再生能源使用率达84%、自2021年以来范围一与二碳排放量减少53.6%、以及累计协助客户节省超过520亿度电。

台达同时发布“四步骤永续转型架构”以及两项重要数字工具,协助企业对齐净零目标。
• ESG AI服务平台:自动化永续洞察、报告与重大性评估
• DelZero数字平台:提供完整的碳排数据收集、产品层级追踪与先进分析,支持企业的减碳旅程台达ESG Consulting Office首席顾问Karthik Arunachalam先生进行主题演讲

分组会议围绕环境、社会与治理议题提供实务指引,帮助企业应对泰国不断演变的ESG发展环境。论坛最后举行以“克服ESG挑战,实现泰国产业可持续发展”为主题的座谈。来自政府、学术界与企业的专家,共同探讨如何通过政策、创新与合作,加速推动可持续增长。

本次论坛再次彰显泰达在区域ESG领域的领导地位。通过推动合作、强化创新及支持国家可持续发展目标,台达正引领迈向低碳、包容且可持续的未来。
左图:会场座无虚席,来宾踊跃参与;右图:来宾参观台达迈向净零之路展示内容

SHARE

延伸阅读