AI算力关键命脉:导轨电源Force-GT系列 助力"解热"AI数据中心

2025/10

文 | 电源及系统事业群

现今人工智能技术飞速发展,数据中心已成为承载AI芯片庞大算力的核心基础设施。伴随AI芯片功耗的急剧增加,稳定的电力系统诚然是至关重要的命脉,高效的冷却系统更是不可或缺的核心。为确保AI数据中心能持续稳定运行,冷却液分配装置 (Coolant Distribution Unit,CDU) 扮演着举足轻重的角色,维持系统最佳的运作温度。其中,台达的Force-GT导轨电源更是支持液冷技术CDU背后的大功臣。

冷却液分配装置 (CDU):数据中心的冷却中枢
冷却液分配装置 (CDU) 是现代AI数据中心液冷系统的核心与散热中枢。持续为如同“引擎”般高速运算的服务器提供冰凉的冷却液进行散热,并透过内建的泵浦、热交换器、传感器与智能控制系统,精确管理冷却液的温度、压力、流量及循环再冷却。相较空气冷却,CDU驱动的液冷技术能以更高的热容量和导热效率为芯片解热,避免过热导致功能或硬件耗损,有效维持AI算力持续稳定输出。

驱动液冷CDU的“幕后英雄 -  Force-GT系列导轨型电源
在此精细繁复的散热作业下,台达的导轨电源Force-GT系列正是趋动液冷CDU 稳定运作的“幕后英雄”。全系列具备单相及三相机种,功率范围涵盖 120 至 960W、提供 12V 至 48V 输出,其中480W/24V及48V机型更率先取得80 PLUS工业级115V白金牌认证,领先全球导轨型电源产品。全系列Force-GT系列提供高达 95% 的转换效率,有效降低数据中心的整体运营能耗,为讲求极致PUE (电力使用效率Power Usage Effectiveness) 表现的 AI 数据中心带来显著效益。尤其Force-GT 系列拥有极低的降额幅度,如同一位耐热的长跑者。一般的跑者在凉爽的天气下能轻松发挥 100% 的速度,但在炎热环境中,为确保持续跑下去而不致中途倒下,通常会自动降低速度到80%或70%。这种因高温而“降低速度”的行为,就类似于电源的降额幅度。相较之下,Force-GT 系列极低降额幅度优势使单相机型在60°C、三相机型在55°C的严苛环境条件下,每升高一度仅降额2.5%,几乎不怎么需要“减速”。这让电源在极端高温下仍维持近乎满载的稳定输出,不仅大幅降低能耗,为客户节省了额外备用电源的需求与成本,更确保在充满挑战的数据中心内,维持极高的可靠度。目前Froce-GT系列导轨型电源也已成功导入工业控制及散热相关大厂,提供不间断的稳定电力。台达Force-GT 系列导轨型电源,以高达 95% 的转换效率提供液冷CDU稳定电力

台达始终秉持精进前沿的职人精神,积极投入研发更高效能、高可靠度的电源解决方案,持续强化AI产业生态系永续运作的根基,成为驱动产业前进的核心动能。

SHARE

延伸阅读