台达引领USB-C 快充插座 全面因应多元需求

2025/08

文 | 电源及系统事业群

通用充电时代台达领航 USB-C 快充插座
为减少电子垃圾并提升便利性,欧盟推动可携装置统一采用 USB-C 充电标准,自 2024 年起适用手机,2026 年扩及笔电,影响全球产业。台达积极响应,研发符合新标准的 USB PD 快充插座,已于台湾、日本上市,并拓展欧美市场合作。

引领潮流:双孔 USB-C 100W 快充插座
因应全球 USB-C 统一趋势,台达推出双孔 USB-C 100W 快充插座,支持 PD 3.2、QC 4.0+ 等多种主流快充协议,适用手机、笔电、平板、穿戴装置与游戏机等多元设备。插座具备智能电力分配与自动功率侦测功能,可同时高效稳定充电多个装置。

产品采强化设计,耐用达 30,000 次插拔,并通过多项国际安规认证,内建多重保护机制,确保使用安全。能源效率达 92.5%,待机功耗低于 0.15W,远优于一般家电,是高效、耐用又环保的充电解决方案。随着插座普及与需求上升,将有效提升整体能源使用效率。USB-C 100W 充电插座整合了自动功率侦测、智能电力分配及 自动功率重分配技术,实现即插即用的便捷体验

为了更广泛推广创新的USB-C 充电插座解决方案,并让民众亲身体验一线快充带来的便利,台达于 5 月 29 日至 6 月 30 日在台中高铁站举办USB-C 快充插座体验活动。现场提供20W和60W的充电体验,民众仅需一条充电线,即可高效为文书型笔电、平板、智慧手机等日常 3C 装置进行快充。此外,USB-C 插座具备高度应用弹性,无论住家、办公室或公共空间皆可轻松安装。搭配多元的面板色彩选项,更能完美融入各式室内设计,满足个人风格需求。 台达在台中高铁站举办USB-C快充插座体验活动(左图); USB-C插座可广泛应用于住家、办公室等多场域,并提供多样化面板颜色设计 (右图)

未来蓝图:全面应对多元充电需求 
随着市场需求持续成长,台达积极推动充电技术创新。未来将聚焦两大重点:一是提升 USB-C PD 充电瓦数,支持更多装置;二是发展更稳定高效的无线充电技术,持续提供智慧、安全、便利的充电体验。台达60W USB-A+C PD充电插座搭配不同面板 

SHARE

延伸阅读