台达交直流混合电力方案 应对超大型数据中心挑战

2025/08

文 | 中达电通

随着数字化浪潮全面推进,数据流量以惊人速度增长,带动数据中心规模与复杂度呈指数级提升。某知名互联网巨头积极布局未来,为承载超过10亿用户的庞大应用需求,规划建置1万个标准机架,部署多达10万台服务器,全天候支持音乐、电商、媒体与游戏等关键业务的高效运行。如此庞大的数据载体,对供配电系统提出了前所未有的挑战,也迫使数据中心在设计上必须跳脱传统框架。

面对超大规模运算场域的高效能需求,传统UPS交流供电架构已逐渐显现出效率瓶颈、空间使用率低与响应速度缓慢等限制。相较之下,直流供电凭借其省略AC-DC-AC多重转换的特性,可将能效提升5%至15%,同时简化系统架构、降低布线复杂度并节省空间。因此,直流供电正快速成为超大规模数据中心中,对传统交流方案的强力补充,甚至在部分应用场景中开始取而代之。

多元供电挑战下的创新解方:台达交直流混合架构
在这座超大规模数据中心,客户面临供电架构高度复杂的挑战——服务器使用交流供电,以及动力负荷与空调系统,皆必须采用交流供电;部分则采直流供电。为应对这类多元化需求,台达以丰富的产品线与整合实力,提供交直流混合架构方案,兼顾效率、稳定与弹性。

混合架构设计保留交流供电的灵活性,同时发挥直流供电在能效与空间利用上的优势。核心网络设备采用10kV高压直流,确保毫秒级的不间断供电;部分服务器则透过DPS系列大功率UPS进行交流供电,而直流服务器则直接接入10kV中压直供系统,进一步提升供电效率。动力与空调等高稳定需求的设备则维持传统交流方式,整体系统达到分工明确、协同高效的效果。

在直流供电方面,台达导入多套1.8MW与2.5MW的10kV中压直供电源,将电网高压直接引入机房,有效简化供电路径。该设计不仅将整体效率提升至98%以上,还节省约四成机房空间,并可透过模块化架构快速扩充。此外,系统配置实时监控接口,强化运维管理效能。针对交流负载,台达配置DPS系列500kVA与600kVA UPS,提供稳定的电力支持,具备高功率密度与高效能表现,并搭载预警功能,进一步确保系统可靠性。

在绿色永续方面,整体设计导入节能逻辑与AI智能运维,包含高压直供减少电力损耗、智慧预测设备状况以缩短故障反应时间,以及透过紧凑配置释放15%空间,提升整体机房利用。据估算,此项目可将PUE值稳定控制在1.2以下,年减碳约4,600公吨。

台达以完整的解决方案,从架构设计到智能运维,协助客户打造高效、稳定且符合永续目标的数据中心,展现深厚的技术整合实力与对未来能源趋势的前瞻布局。针对超大型IDC用户复杂需求,台达提供交直流混合架构的供配电方案,既保留交流供电的灵活性又发挥直流供电的高效性多套1.8MW与2.5MW 的台达10kV中压直供电源部署直流供电核心,提升效率更大幅节省机房空间

SHARE

延伸阅读