2025 Automatica 台达展示自动化与机器人创新技术

2025/08

文 | 台达EMEA

台达作为全球电源与智慧绿色解决方案的领导品牌,近日以 “Delta – 智慧生产解决方案” 为主题参加 2025 年德国慕尼黑自动化展(Automatica 2025),展出一系列推动产业转型、提升效率与实现永续生产的完整解决方案。重点亮点包括:具备 AI 认知能力的获奖协作型机器人、用于全面能源管理的高效 SCADA 软件、用于先进视觉系统的高精度飞行时间(ToF)相机,以及针对工业电动车的多埠与无线充电解决方案。

协作型机器人:D-Bot 系列与新品亮相
台达于展会中完整展出其 D-Bot 系列协作型机器人(cobots)。这些屡获殊荣的协作机器人以卓越的安全性、快速部署能力与高精准度广受肯定,并搭载如 CogniBot Kit 等升级套件,透过整合 AI 与视觉技术强化认知功能。现场观众也有机会一睹 D-Bot 系列中的全新产品与应用首次亮相。

VTScada 全方位能源管理方案
在能源解决方案方面,台达重点展示其 VTScada SCADA 软件,这是一款强大的平台,能实现全方位的能源管理与工业自动化。VTScada 可监控并控制 HVAC(空调)、电动车充电、储能与太阳能系统的能源消耗。其功能包括系统冗余备援、内建数据历史记录器,以及可透过网页与行动装置远程访问,使用户能掌握前所未有的可视化与控制力,进而透过实时数据与历史趋势分析,优化能源效率、降低成本并提升永续性。

先进视觉系统:ToF 相机
在先进视觉系统领域,台达展示了飞时测距(ToF)相机,透过精准的定位与测量能力,提升智能仓储自动化效能。3D ToF 智能相机(DMV-T)非常适合用于栈板侦测及自动仓储系统(AS/RS)定位,具备高精度与快速侦测的特性。轻巧型的 RGB-D ToF 相机(DMV-TM)则可无缝整合至自动导引车(AGV)与自主移动机器人(AMR),协助实现精确导航与避障功能。这两款相机皆可应用于多元产业场景,包括包装、电子制造与机器人视觉等。

智能人机界面:DOP-300 系列 HMI
与会者有机会一睹台达全新推出的 DOP-300 系列触控式人机接口(HMI),此系列专为智能制造与工业物联网(IIoT)应用所设计。该产品提供 7 吋或 10 吋 TFT 液晶屏幕选择,搭载高效能双核心 ARM 架构处理器,支持 MQTT 与 OPC UA 通讯协议,并可选配 Wi-Fi 与 4G 功能,以实现顺畅的数据撷取与云端传输。这款 HMI 在工业应用中扮演着提升远程监控、网络弹性与资安能力的关键角色。其主要优势包括支持 DIACloud 与 DIAWebDesigner 等灵活的远程管理工具、兼容多种物联网协议、具备双以太网络端口以利系统整合,并采用易于阅读、低反光的显示设计。

工业电动车无线充电技术:MOOVair 系统
在此次尖端解决方案展示中,台达以其先进的 MOOVair 无线充电系统,领先工业电动车充电领域。MOOVair 拥有市场上最完整的感应式充电产品组合之一,可为 AGV、自动堆高机与牵引车队提供无缝、自动化的充电体验。MOOVair 提供从 1kW 到 30kW 不等的功率选项,能涵盖所有类型的工业车辆,省去手动插电的需求,并大幅降低维护负担。其中,旗舰产品 MOOVair 03 提供卓越的 3.3kW 无线充电效能,充电电流最高可达 24V/132A,确保在高需求环境下也能高效、节省时间地运作。MOOVair 采用台达专利的 PPL(Pad-Pad-Link)技术,即使在复杂的物流枢纽中,也能实现充电器与车辆之间稳定、无干扰的通讯。与传统 Wi-Fi、蓝牙或红外线不同,PPL 运作于繁忙无线频段之外,具备极高的抗环境干扰能力,例如灰尘与脏污,展现无可匹敌的效能与可靠性。台达专家参与2025工业自动化展展示智慧自动化与机器人创新技术拥有快速部署能力与高精准度之D-Bot 系列协作型机器人VTScada 全方位能源管理--实时数据与历史趋势分析,优化能源效率、降低成本、提升永续性

SHARE

延伸阅读