台达HIP高集成电力模块 为“丝路新云”智算平台注入稳定电力

2025/06

文|中达电通

新疆克拉玛依的“丝路新云”智算平台近期成功部署了DeepSeek-R1系列模型,台达HIP高集成电力模块为其提供的稳定电力,支撑此平台高效运转。该平台总共导入12套台达HIP高集成电力模块,每套模块输出功率可达1.8兆瓦,每套模块是由3台DPH 600k模块化UPS并机构成,搭配4组共40节电池,可提供15分钟的后备供电能力,为整体系统建立多重防护机制,即使突然停电下,也能确保系统持续稳定运作。

HIP高集成电力模块展现出色的空间配置优势,优化后的架构让系统空间需求减少了40%,配套逆变器深度仅1200mm,相较传统方案减少450mm,加上低压配电与UPS的整合,使整体占地空间缩小20%,让场域布局更为弹性。

在能效表现上,HIP模块同样出色,在线模式效率达96.5%,ECO模式更高达97.5%,并具备功率因子大于0.9的全局自动补偿能力,即使在电力条件复杂的情况下也能稳定运行,此节能高效的设计也帮助“丝路新云”达到低碳营运的目标。
台达HIP高集成电力模块 为“丝路新云”智算平台注入稳定电力

为了确保系统运作的持续稳定,HIP模块采用了全铜排与全断路器设计,不仅简化了安装流程,也让运维更加高效。通过分布式架构与智能监控系统,可实时掌握断路器、关键组件及铜排的温度,预警潜在问题,提升整体可靠性。在项目推进效率上,HIP也展现了快速部署的优势,其模块化设计让现场施工期缩短至14天,相较传统方案减少约70%的工程量,大幅加快了平台建设进度。

此外,“丝路新云”智算平台在绿色能源利用方面表现亮眼,绿电使用率高达100%,PUE值控制在1.2以下,这得益于当地丰沛的风能与光伏资源,并且结合台达HIP模块的高效电力转换与智能运维,共同打造出具代表性的低碳算力范本。

此合作计划,不仅实践科技与绿色能源的融合,更标志着智慧基础设施与永续理念的深化实践。未来,随着平台规模不断扩展,台达将持续提供更先进的电力支持,助力其在数位经济时代稳步前行。

SHARE

延伸阅读