台达于三月中参加德国斯图加特LogiMAT以及美国芝加哥ProMat两大全球性物流展,并以“Empower Your Automated Warehouse and Logistics”为主题,规划三大展区“低功率工业车辆充电解决方案”、“高功率工业车辆充电解决方案”以及“自动化货品输送与智慧仓储”,展出多款高效工业车辆充电系统及智能物流自动化解决方案,吸引来自各地的业界人士。

台达创新自动化及工业车辆充电解决方案亮相LogiMAT及ProMat展览。左图为同仁参加LogiMAT展览;右图为同仁参加ProMat展
M∞Vbase工业车辆基站式充电解决方案
针对工业车辆目前主流的接触式充电设计,台达展出M∞Vbase基站式充电系统,提供高达640安培电流、输出功率高达30 kW,并具备94%高能源转换效率,优化设备运作和充电效率,其先进的电池恢复模式 (recovery mode) 更可延长电池寿命。此外亦可连接以太网络,将充电信息数据快速上传至管理系统,有效管理工厂每台车辆运作。在展会上,首次亮相最新M∞Vbase一对多基站式充电系统,除了具备上述特点,最特别的是只需连接单一交流电(AC),就能同时替三台工业车辆或电池进行充电,且支持不同电压级别,有效降低安装成本,打造现代化、先进、高效的物流场域。
M∞Vair工业车辆无线充电解决方案
台达展出M∞Vair无线充电系统,具备1 - 30kW输出功率,适用于各式工业车辆,小至自动引导车 (AGV)、自主移动机器人 (AMR),大至堆高机和电动货卡车、拖车等皆可全自动充电。M∞Vair系列配备主充电及车载充电两部份,通过CANbus及CANopen通讯协议与车辆电池沟通,在0 - 150mm气隙范围内实现无接触、无线全自动化充电,效率高达95%。此系列亦采用台达专利PPL (Pad-Pad-Link) 通讯技术,以磁场进行通讯,不受尘土和污垢等环境因素干扰,确保充电器与车辆能在严苛、杂乱的环境中清楚沟通、供电。台达在LogiMAT现场展示一台动态AGV,安装M∞Vair 1kW无线充电系统并仿真小型AGV在物流仓储中自行充电及运作过程。

台达于LogiMAT物流展期间,在摊位上以动态AGV,仿真1kW无线充电系统实际在产线运作的情形
M∞Von工业车辆车载充电器及DC-DC转换器
针对工业车内部电源转换,台达展示M∞Von 720W车载充电器及同系列的DC-DC转换器。M∞Von 720W车载充电器可搭配各式铅酸和锂电池,并支持CAN bus通讯协议,轻松与智能电动车系统整合。具备高耐受设计,可承受工业用车辆所需的强烈冲击和振动,密封式外壳防护力高,可在潮湿或污染环境中稳定运行,适用于电动拖板车、剪叉式升降机、高空作业平台、地板清洁机、高尔夫球车等。
自动化物流设备电源解决方案
在仓储物流设备展示区,台达展示工业电源供应器Force-GT系列和IMA PLUS系列,为物流设备提供稳定的电力支持。Force-GT系列具备单相和三相机型,最大输出功率可达960W,效率高达95%。其电路板防护涂层设计,不仅适用于仓储物流设备,也能应用于半导体、工业设备及绿能设施等较苛刻环境。

台达于ProMat及LogiMAT物流展期间,展出10kW及30kW无线充电系统