台达针对AI服务器设计的5,500W高功率服务器冗余电源19英吋 (1RU) 及21英吋 (1OU) 规格,双双于2025年初率先获得80 PLUS® 230V内嵌式冗余电源类别最新、最高等级Ruby红宝石认证,展现台达卓越的电源技术与深厚的研发实力。相较于过去最高的Titanium 钛金认证,Ruby红宝石认证标准对于电源产品的能效表现要求更高,也增加对功率因子的要求,以提高对电网的友善度。
台达高阶电源事业部总经理董慨表示: “稳定且高效的电源是AI服务器的核心组件,对于服务器的运作至关重要,并有助于提升效能和降低能耗。台达推出的5,500W高功率服务器冗余电源,能源效率高达97.5%,受到全球AI大厂的青睐与应用,在2025年的开端,就率先其他厂商获得全球权威80 PLUS® Ruby最高等级认证,代表我们在电源领域的领先技术,未来亦将致力于为全球AI产业提供功率更高、效率更佳的能源解决方案。”
80 PLUS®为国际级电源供应器效率标准指标,针对电源在各运行阶段,规范需达到80%及以上的能源效率,高于一般电源供应器的标准,受到美国国家环境保护局ENERGY STAR®及欧盟认可,广泛适用于全球。80 PLUS®在过去20年于内部电源产品类别制定共6层等级认证 (最高为Titanium 钛金),并于2025年1月新增Ruby红宝石级。例如,针对冗余电源在一般负载50%的工作情形时所能达到的电源效率峰值,Titanium标准要求达到96%,而Ruby标准则要求至96.5%且功率因子需达0.96以上,因此Ruby目前已取代Titanium成为最高等级。
随着AI技术迅速发展,数据中心在处理大量数据和复杂运算时,对电力供应系统的需求愈加迫切。台达的电源解决方案不断突破电源产品的极限,以满足市场需求。目前这款高阶5,500W服务器冗余电源,针对AI数据中心需求推出19英吋及21英吋ORv3标准机柜双规格,输入电压涵盖范围200V至277V,输出功率5,500W,整体转换效率最高达97.5%。根据80 PLUS®检测报告指出,此产品在满载时的功率因子高达0.99,接近理想值1,显示大部分电能都能被高效转化为数据中心算力需求的动能,有效减少能源损耗。在设计上,于功率因子校正阶段采用软开关技术,进一步提高整体电源效率。此款高阶电源采用具备优越高效开关特性的第三代半导体功率器件,使系统能在更高频率下运行,进而提升功率密度。与上一代3,000W冗余电源相比,目前5,500W冗余电源的功率密度更提升近50%,并获得世界级AI大厂的采用,证明台达在提供高效能与高稳定电源产品市场中的领先地位。
台达针对AI服务器设计的5,500W高功率服务器冗余电源19英吋 (1RU) 及21英吋 (1OU) 规格,双双于2025年初获得80 PLUS® 230V内嵌式冗余电源类别最新、最高等级Ruby红宝石认证
