
全球规模最大的电子零组件盛会”慕尼黑电子展Electronica 2024”,于去年11 月15 - 18日在德国慕尼黑展开。台达规画”云端及资通讯”、”工业及医疗”、”电动车”等三大展区,并展出应用于各种领域的电源解决方案。
针对近期热门的AI服务器话题,台达展出19吋1RU 33kW机架式电源,体积比先前推出的21吋1OU 33kW机架式电源缩小,但功率输出和97.5%高能源转换效率维持不变。另外针对不断电系统,台达也推出2,700W在线式不断电系统电源,可安装在服务器机柜作为备援电力,半载情况下能提供超过10分钟的电力备援,满载时则能持续供电3分钟。
台达展出了19吋33kW 1RU、21吋 33kW 1OU 机架式电源,以及能为数据中心机柜和工厂设备提供备援电力的在线式不断电系统
针对应用于5G、基地台等资通讯设备,台达则推出直流转直流转换器,具备5V、12V、28V、50V输出电压,并支持36V - 75V输入电压,输出功率最高可达1,500W,能源效率最高可达96.9%。另外还有新推出的PD3.1快充的高阶行动电源,主要用于户外登山、露营设备充电,亦可作为物联网、网通基地台地面接收器等装置的备援电力,具备两个USB-C及一个客制DC电源插孔,容量达40,000mAh,可输出140W功率,防水防尘等级达IP67。
台达针对AI电竞笔电及个人计算机,推出了多款适配器及电源。另外也针对户外活动使用设备研发行动充电器,亦可作为基地台地面接受器的备用电源
此外,为助力智慧工厂内的无人工业车充电,台达也展出多款产品,包括MOOVbase基站式充电系统及MOOVair无线充电系统。MOOVbase内建三个电源模块插槽,能依使用者的需求提供客制化瓦数的产品;MOOVair 则展出1kW及3.3kW机型,帮助业者实现全自动、免停机维护、全年无休的智能物流愿景。
台达针对工业无人车,展出了多款充电产品,协助客户实现智能工厂愿景
针对工业及医疗设备,台达亦展出多种类型的电源供应器,包括近期推出的导轨型电源Chrome II系列,采阶梯式外形设计,符合DIN 43880楼宇安装标准,适用楼宇自动化和居家安全设备。在医疗电源部分,可支持12 - 48V输入电压,输出功率涵盖40W到3,000W,可应用在病床、血液透析、呼吸器,甚至是更精密的X光、计算机断层扫描、核磁共振设备等医疗设备。
另外为因应电动载具普及,台达这次也亮相多款电动除草机及电动二轮车电源。除草机电源中包括了最新的235W无线充电系统,防水防尘等级达IP67,适用于户外恶劣的环境。电动二轮车部分则展出车载充电器、直流电源转换器等产品,同样具备IP67防水防尘等级,助力稳定供电。
针对割草机、二轮车等电动载具,台达也推出多款充电产品,提供稳定、高效电能
近期全球能源转型聚焦氢能源,因此台达今年也展出氢能发电的电源解决方案。针对电解制氢端(Power to Gas),推出30kW交直流电源供应器,支持三相480VAC输入电源,可供电解槽使用。在氢能发电端(Gas to Power)则推出5 - 100kW的直流电源转换器,支持并联使用,效率高达95%,可搭配燃料电池,满足多元氢能发电应用。