VORTEX云端安防解决方案 助力北美知名车商降低误报率

2025/02

文|楼宇自动化事业群

位于美国波特兰的American Veterans Security (AVS)拥有超过30年安防经验的服务供货商,为商业、住宅、零售及工厂等产业提供全面性解决方案。随着业务扩展,AVS也面临到许多挑战。近期,台达子公司Vivotek旗下VORTEX云端安防解决方案携手AVS为知名车厂- MINI of Portland提升监控管理。 

MINI of Portland 拥有大型停车场作为存放新车,监控系统常常面临触发误报之困扰,导致效率低下且理赔成本大幅增加。此外,MINI of Portland 需要分别管理多个场地既耗时又低效,现有系统也缺乏灵活的设置,需要频繁手动更新,加上每个新场地的安装流程繁琐且昂贵,更大幅加重了AVS的管理负担,不仅营运成本高昂,也带来了潜在的安全风险。 

经过全面评估,AVS选择了台达VIVOTEK的VORTEX云端安防平台,通过云端架构与AI 整合并行的解决方案,帮助AVS扩展业务。 自从导入VORTEX后,AVS及其客户MINI of Portland在营运效率与客户满意度上均取得显著进步。 
VORTEX Portal 接口可在单一平台掌控跨摄影机、跨场域的状态

AVS首席执行官John Stevens表示:“VORTEX彻底改变了AVS的运营方式,让客户服务流程更加高效,安防成本大幅下降,并实现了通过单一平台全面掌控的愿景,VORTEX不仅是一个产品,更是AVS值得信赖的合作伙伴。” 
AVS使用 VORTEX 的跨线侦测通过拖拉方式,即可掌握进出状况

VORTEX的AI功能提供了Deep Search能力,支持基于衣着颜色、性别及配件(如帽子或背包)等属性的快速检索,解决手动翻查影片的繁琐过程,帮助客户节省时间与人力。VORTEX的实时警报功能能迅速通知人员,并帮助快速调取相关影像,确保在安全事件发生时能够迅速采取行动,将误报率大幅降低90%,这不仅减少处理错误警报所花费的时间与成本,也减轻了人员的工作压力。此外,VORTEX还支持即插即用、远程自动更新、设备健康状况侦测与远程障碍排除,免去了频繁派遣IT人员到现场的需求,除了帮AVS节省大量时间之外,预估每次可节省$2,000美元运营成本,进一步提升作业效率。 
即使在夜间,MINI也能通过VORTEX Camera 亦可清楚掌握场域现况

MINI of Portland总经理Roger Botton 表示:“VORTEX让我们能在几分钟内快速检视状况,并随时接收实时通知,确保快速应对。VORTEX的平台不仅能帮助优化服务流程,提升员工效率与客户满意度,也让营运更加高效、安全可靠。”

作为一套完整的解决方案,VORTEX涵盖了从设备安装到云端平台操作,以及AI功能的软硬件整合,能够应对各种场景需求,有效提升了客户的整体满意度,成为安全与业务运营中不可或缺的伙伴。 

更多信息,请观赏案例介绍影片:https://www.youtube.com/watch?v=eZEoQkPiTrE 

SHARE

延伸阅读