推动工业数字化转型 台达协力建造四川大型数据中心

2025/02

文|中达电通

推动工业数字化转型  台达协力建造四川大型数据中心

近期,台达微模块数据中心解决方案参与建设的大型数据产业基地,宣布成功纳入四川省制造业“智改数转”(智能化改造与数字化转型)重点项目,面向制造业智改数转和人工智能产业提供3000PAI算力支持,已成为目前四川地区最大的数据处理能力输出地之一。

这座大型数据产业基地,遵循国家标准A级数据中心及国际标准Uptime认证Tier3+级项目建设等级要求,在供配电、安全级别、抗震等级、层高承重、绿色节能等方面均达到行业领先水平,响应 “双碳”战略,实现项目PUE小于1.25的目标。

一期工程设计服务器机架超过1500台,采用台达易动系列微模块数据中心共计72套双排机柜和16套单排机柜设计的冷通道封闭模块。
台达微模块数据中心解决方案纳入四川省制造业“智改数转”重点项目

低能耗  更少空间占用
如今市场上微模块数据中心选择众多,台达易动系列凭借着哪些优势成功中标大型重要数据产业基地的建设项目?在确保了高可靠性的基础上,“低能耗”与“快速部署”是赢得用户的重要优势。

结合当前数据中心对节能低碳的实际需求,通过广泛调研总结,台达易动系列据中心的空间布局、构建设计以及适应性,都使其节能效果大大升级:
1. 通过气流抑制系统隔离冷热空气,避免热岛效应以及风量和冷量损耗 
2. 采用水平侧送风减少阻抗,制冷效率更高
3. 热源直接送风,使气流通路较短、制冷更精准,解决局部热点的问题

此外,易动系列微模的机柜深度仅1.2m,与机房地板完美结合,减少占地面积,优化坪效表现。
预制化的易动微模块可以简化工程量,将数据中心模块只需在现场进行拼装, 大幅降低施工周期与施工成本

快速泊位  标准化安装
由于项目建设工期紧张,数据中心基地用户对施工周期要求紧张, 要求台达配合现场工程进度按时交付及快速安装。全工厂预制化的易动微模块,施工工程现场,只需将数据中心模块进行简单地拼装,逐个泊位就行。每一个模块及每一个模块的内部结构都遵循标准化的安装程序,简化工程量,降低难度,缩短建设工期。确保施工周期降低50%以上,施工成本节省约50%。

随着台达易动系列微模块数据中心在大型数据产业基地的深入应用,其节能低碳的优势日益显著。通过创新的节能设计,有效降低了能耗,提高了能源利用效率。未来,台达微模块数据中心将持续推动数据产业向低碳化、智能化,助力可持续发展。

SHARE

延伸阅读