Vivitek投影机点亮法国沉浸式地下之旅
位于法国中部历史悠久的奥弗涅地区,沃尔维克石窟 (Grotte de la Pierre de Volvic) 由13世纪努热尔火山 (Nugère) 熔岩流形成。近期,沃尔维克石窟推出了一场“光之洞穴”(Grotte des Lumières) 的全新展演。在这场展演中,整个石窟的墙面都被点亮,通过50分钟的导览展示,结合影像投影、灯光秀与声音叙事,为参观者带来一场身临其境的视听盛宴。
这场盛宴包括360°全景投影,影像覆盖整个石窟墙面,并与音轨完美同步。项目团队在石窟内部的安装过程中克服了诸多挑战,例如使用现有音响设备以及确保系统具备全自动、方便每日操作的功能。展演共安装了约15台台达旗下品牌Vivitek的投影机,为确保投影机在理想条件下运作,每台投影机都被安置在配有湿度调节器的密封外壳中。负责展演的SGroup-Equipement公司总监Sylvain Roos表示:“由于石窟位于地震区,我们在研究、编码和测试的各个阶段都面临高强度挑战。同时,选择耐用且坚固的投影机尤为重要,因为石窟内的环境条件十分严苛——湿度高达90%,环境温度维持在5至10°C之间。”
专为大型空间展演及光雕投影等应用所设计的Vivitek DU6198Z和DU8395Z投影机,具备 WUXGA分辨率、高对比度度及8,500至15,000流明的亮度,确保在各类表面呈现清晰且鲜明的影像。而在较狭窄的区域,则使用D4000Z系列的短焦投影机,其亮度达6,100流明,能与石窟墙面无缝融合。SGroup-Equipement公司总监Sylvain Roos补充:“除了Vivitek投影机出色的性价比之外,其团队的高效回应也是我们选择的重要原因。”
仅在短短数周内,Vivitek 与其合作伙伴便成功完成了这项项目。他们不仅提升了沃尔维克石窟的文化价值,还携手创造出一个充满魔幻氛围的世界,为参观者带来无与伦比的感官享受。

Vivitek 与其合作伙伴携手完成沃尔维克石窟全新展演—「光之洞穴」
Digital Projection为埃及最大体育场带来震撼3D投影
近期,64 台由台达旗下品牌Digital Projection推出的TITAN 37000 WUXGA雷射投影机,为埃及新建的“新行政首都体育场”(New Administrative Capital Stadium) 带来了一场震撼的3D投影秀。该体育场是埃及最大的运动场,也是非洲第二大体育场,可容纳多达93,940 名观众。
在此次展演中,活动团队HiLights Group采用了无缝3D投影技术,将体育场的地面与墙面融为一体,打造出一个震撼的视觉展示。为了实现逼真的3D效果,HiLights Group团队运用90°投影技术,在超过 12,000 平方公尺的投影画布上呈现出卓越影像效果。他们选用64台Digital Projection TITAN 37000 WUXGA雷射投影机,因其高亮度与高精度而脱颖而出。TITAN系列投影机不仅以其精准度著称,更因其稳定性而受到高度评价。
HiLights Group资深数字营销专员Yara Mahran表示:“TITAN投影机的高亮度是满足地面与墙面投影需求的关键,让我们能够呈现出鲜明而震撼的视觉效果。”她总结道:“这次的 3D光雕投影项目为未来的沉浸式活动设立了新标竿。我们从中获得的技术见解将影响我们的未来项目,并让HiLights Group持续在3D光雕投影领域突破创新,而这一切都要归功于 Digital Projection TITAN投影机的卓越能力。”

64 台由Digital Projection推出的TITAN 37000 WUXGA雷射投影机为埃及最大体育场带来震撼3D投影